Moduli di cambio utensile

Moduli servo: EF9

Moduli servo: EF9

Assemblaggio del servo modulo con specifiche FANUC/MILCO con (2 connettori Amphenol, (1) connettore M12 e morsettiera a 4 posizioni

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: EF9
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passa l’alimentazione elettrica e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun.
  • I cavi di alimentazione e di segnale possono essere posati separatamente.
  • I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
  • Il cablaggio è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
  • Perno centrale esteso per il primo contatto.
  • Cablaggio FANUC/MILCO.
  • connettore M12 a 4 fili per il rilevamento della temperatura.
  • Morsettiera interna a 4 posizioni per il cablaggio ausiliario.
  • Scarico della trazione per il cavo per il cablaggio ausiliario.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Piastre di raccordo in Delrin
  • Guarnizioni in nitrile
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Blocchi in Ultem® e Delrin®.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Corrente del motore – 13 Amp, 500VAC/700VDC max.
Corrente encoder – 3 Amp, 250VAC/30VDC max.
Peso del lato master 1.27 kg
Peso lato utensile 1.20 kg
Numero di pin totali 26
Perni Descrizione Potenza – 7
Segnale – 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo EF9-M, EF24-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9121-EF56-T Modulo servo utensili Fanuc con alimentazione femmina a 4 pin, encoder femmina a 17 pin, connettore di sovratemperatura M12, batteria di backup femmina a 5 pin, senza freno. Si abbina al master EF9.
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-EF24-T Servomodulo con connettore di alimentazione a 4 pin, connettore encoder a 17 pin, connessioni di saldatura sovratemperatura e adattiva, batteria di backup, senza freno – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-EF56-T Servo modulo con alimentazione femmina a 4 pin, encoder femmina a 17 pin, connettore di sovratemperatura M12, batteria di backup femmina a 5 pin, senza freno – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-EF9-M Modulo servo con specifiche FANUC/MILCO con (2) connettori Amphenol, (1) connettore M12 e morsettiera a 4 posizioni – Lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.