Moduli di cambio utensile

Moduli servo: EN56

Moduli servo: EN56

Modulo elettrico radiale con connettore Ethernet M12 codificato D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast a 4 pin passante

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  EN56
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo elettrico radiale per il passaggio di segnali Ethernet CAT5e, 10/100-Mbit e connessioni di alimentazione ausiliarie.
  • Connettore Ethernet M12 femmina a 4 pin con codice D, standard del settore.
  • passaggio del connettore di alimentazione Minifast a 4 pin.
  • Utilizzabile per il passaggio di segnali Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT e PROFINET.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e pin di contatto rodiati
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Circuito Ethernet – 2 Amp
Circuito di alimentazione ausiliaria – 6 Amp
Peso del lato master 0.68 kg
Peso lato utensile 0.67 kg
Numero di pin totali 10
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo EN56 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9121-EN56-M Modulo master EN56 radiale con connettore Ethernet M12 codificato a D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast maschio a 4 pin passante
9121-EN56-T Modulo utensile radiale EN56 con connettore Ethernet M12 codificato a D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast femmina a 4 pin passante
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-EN56-M Modulo elettrico radiale con connettore Ethernet M12 codificato D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast maschio a 4 pin passante – lato master
Cavalletto portautensili 9121-EN56-T Modulo elettrico radiale con connettore Ethernet M12 codificato a D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast femmina a 4 pin passante – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.