Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- I circuiti di alimentazione sono isolati elettricamente sia tra di loro che dal Cambiautensili.
- I circuiti di alimentazione sono progettati per essere resistenti all’acqua, ma non sono impermeabili.
- Sul Master sono presenti sonde a molla conformi e sull’utensile sono presenti pin di contatto fissi.
- I perni a molla del Master sono incassati sotto una superficie isolata su entrambi i circuiti di alimentazione.
- PERICOLO! – Per i moduli elettrici che utilizzano > 60 VDC o 42 VAC, non si deve tentare alcun contatto prima di togliere l’alimentazione. Ciò include in particolare la separazione o l’inserimento dei connettori di accoppiamento o qualsiasi contatto con il Tool Changer o i suoi componenti.
Materiali
- Pin placcati in metalli preziosi
- Connettori Amphenol.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
13 Amp, 500VAC/700VDC (pin 1, 4, 7, 10) 5 Amp/250VAC max (pin 2, 3, 5, 6, 8, 9) |
| Peso del lato master | 0.29 kg |
| Peso lato utensile | 0.25 kg |
| Numero di pin totali | 7 |
| Perni Descrizione |
Servoassistenza – 4 Servofreno – 3 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-REP7-M
- 9120-REP7-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-REP7-M | Modulo servo con alimentazione MS a 4 pin, freno MS a 3 pin – lato master |
|
|
9120-REP7-T | Modulo servo con alimentazione MS a 4 pin, freno MS a 3 pin – lato utensile |
|