Moduli di cambio utensile

Moduli servo: RES10B

Moduli servo: RES10B

Modulo di segnale servo con connettore M23 a 12 poli, cablaggio STP

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RES10B
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • interfaccia a 12 poli, connettore M23.
  • 3.capacità di 5 Amp/160 VCA.
  • Schermatura del connettore passante.
  • Contatti No-Touch sul modulo master.
  • 4 coppie di fili intrecciati per i segnali del resolver.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.

Materiali

  • Pin placcati in metalli preziosi.
  • Connettori Amphenol.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3.5A / 160V
Peso del lato master 0.23 kg
Peso lato utensile 1.8 kg
Numero di pin totali 12
Perni Descrizione Segnale – 12
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RES10B Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RES10B-M Modulo di segnale servo con connettore M23 a 12 poli, cablaggio STP
Cavalletto portautensili 9120-RES10B-T Modulo di segnale servo con connettore M23 a 12 poli, cablaggio STP

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.