Moduli di cambio utensile

Moduli servo: RES17

Moduli servo: RES17

Modulo di segnale servo con connettore a 17 poli, M23

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RES17
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • interfaccia a 17 poli, connettore M23.
  • Per il passaggio dei segnali di feedback dei servomotori Allen-Bradley (protocollo Hyperface).
  • Lo schermo del connettore passa attraverso il pin di terra.
  • Coppie ritorte per i segnali dell’encoder/resolver.
  • Guarnizioni contro l’umidità e la polvere quando sono accoppiati.
  • Contatti “no touch” sul modulo master.
  • capacità 3 Amp/125 VCA.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Perni placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Ampere / 125 VCA
Peso del lato master 0.24 kg
Peso lato utensile 0.20 kg
Numero di pin totali 17
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo elettrico RES17 Disegno del cliente Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RES17-T Modulo segnale servo, utensile
9120-RES17-M Modulo segnale servo, master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RES17-M Modulo segnale servo, master
Cavalletto portautensili 9120-RES17-T Modulo segnale servo, utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.