Cambiatori di utensili

Cambio utensili manuale MC-16R

Cambio utensili manuale MC-16R

I cambiautensili manuali di ATI rappresentano una soluzione semplice e affidabile per cambiare rapidamente gli effettivi finali senza bisogno di utensili o di alimentazione. Progettati per garantire facilità d’uso e allineamento ripetibile, riducono i tempi di inattività e migliorano la flessibilità in applicazioni collaborative, di laboratorio o a basso volume.

  • (4) porte di passaggio aria integrate da 1/8 NPT in un pacchetto compatto di 794 grammi
  • Il meccanismo di bloccaggio a vite (brevettato) garantisce un’elevata forza di bloccaggio.
  • La manopola a cricchetto aggiunge sicurezza alla posizione di blocco.
  • Un (1) piano disponibile per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
  • Carico nominale di 16 kg (35 lb).
Numero di modello: MC-16R
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • (4) porte di passaggio dell’aria integrate da 1/8 NPT in un pacchetto compatto di 794 grammi
  • Il meccanismo di bloccaggio a vite (brevettato) garantisce un’elevata forza di bloccaggio.
  • La manopola a cricchetto aggiunge sicurezza alla posizione di blocco.
  • Un (1) piano disponibile per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
  • Carico nominale di 16 kg (35 lb).
  • Elevato rapporto resistenza/peso.
    Specifiche Valore
    Dimensioni delle porte passanti (4) 1/8 NPT
    Porta passante pneumatica Quantità 4
    Ripetibilità posizionale 0.0254 mm
    Limite di carico suggerito 16 kg
    Capacità di momento statico X/Y 24.9 Nm
    Z Capacità di momento statico 45.2 Nm
    Peso del lato master 0.522 kg
    Peso lato utensile 0.272 kg
    Peso con accoppiamento 0.794 kg
    Tipo di azionamento Manuale
    Tipo di polso robotico Standard
    Colore Nero
    Filettature del porto Filettature NPT
    Scaricare Tipo di download Lingua
    Disegno del cambio utensili manuale MC-16R Disegni Inglese
    MC-16R Master interamente in acciaio, completamente filettato, manopola a cricchetto, porte rimosse, disegno Disegni Inglese
    Manuale del cambio utensili MC-16R Manuali Inglese
    Scaricare Descrizione
    9122-016RM-000 MC-16R Base Master NPT, acciaio completamente filettato, manopola a cricchetto

    Moduli compatibili

    11 Risultato

    Categoria di prodotto

    Parlare con un esperto

    Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.