Cambiatori di utensili

Cambio utensili QC-113

Cambio utensili QC-113

I cambiautensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico gli utensili finali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Si monta direttamente sul modello personalizzato Nitta XC-60
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Utilizza gli stessi adattatori per aria e valvola e le stesse opzioni di rilevamento del QC-210
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Numero di modello:  QC-113
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Si monta direttamente sul modello personalizzato Nitta XC-60
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Utilizza gli stessi adattatori per aria e valvola e le stesse opzioni di rilevamento del QC-210
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Sono disponibili quattro (2) piani per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del cambiautensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è richiesto il SIP.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 12000 N
Distanza massima di bloccaggio 3.05 mm
Dimensioni delle porte passanti
Porta passante pneumatica Quantità
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 150 kg
Capacità di momento statico X/Y 784 Nm
Z Capacità di momento statico 565 Nm
Peso del lato master 4.76 kg
Peso lato utensile 2.27 kg
Peso con accoppiamento 7.03 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del Cambiatore utensili QC-113 Disegni Inglese
Modulo manuale del Cambiatore utensili base QC-113 Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Moduli di utilità per il montaggio dell'adattatore del cambio utensile JJ10 Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ16 Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ19 Adattatore per montaggio su guida IT, a 4 posizioni, versione più lunga di 1″ del JJ13.
Kit adattatore JJ2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC
Kit adattatore JJ3 Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″)
Kit adattatore JJ6 Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3
Kit adattatore JM2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC
Kit adattatore JM4 Gruppo adattatore per modulo V300
Adattatore aria Jxx-AIR-1 Adattatori aria Jxx
Adattatore aria Jxx-AIR-2 Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox.
Adattatore aria Jxx-VALVE-1 Adattatori per valvole Jxx – Doppio solenoide, valvola passante, sensori prox e di pressione
Adattatore aria Jxx-VALVE-2 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-3 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-4 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-5 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-6 Adattatori per valvole con doppio solenoide con valvola passante e pressostato

Moduli compatibili

99 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.