Cambiatori di utensili

Cambio utensili QC-1510

Cambio utensili QC-1510

I cambiautensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico gli utensili finali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità di carico e di momento estremamente elevata: Il QC-1510 utilizza tre meccanismi di chiusura QC-510 per ottenere resistenza e affidabilità comprovata.
  • Cablaggio interno: Supporta valvole integrate e opzioni DeviceNet, semplificando l’aggiunta e la rimozione della valvola.
  • Altezza della pila quando è bloccata: 5.146,2 mm (non include la piastra di interfaccia necessaria).
  • È disponibile un sensore di blocco e sblocco integrato.
Numero di modello: QC-1510
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Costruzione modulare: Le capacità di alta potenza, raffreddamento, servoassistenza, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità di carico e di momento estremamente elevata: Il QC-1510 utilizza tre meccanismi di chiusura QC-510 per ottenere resistenza e affidabilità comprovata.
  • Cablaggio interno: Supporta valvole integrate e opzioni DeviceNet, semplificando l’aggiunta e la rimozione della valvola.
  • Altezza della pila quando è bloccata: 5.146,2 mm (non include la piastra di interfaccia necessaria).
  • È disponibile un sensore di blocco e sblocco integrato.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 190000 N
Distanza massima di bloccaggio 1.65 mm
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 4080 kg
Capacità di momento statico X/Y 16300 Nm
Z Capacità di momento statico 13900 Nm
Peso del lato master 63 kg
Peso lato utensile 27.7 kg
Peso con accoppiamento 90.7 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del cambio utensili QC-1510 Disegni Inglese
Modulo manuale del cambio utensili di base serie QC-1510 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-1510 Master Gruppo master QC-1510 con cavi di rilevamento e LED PNP di blocco/sblocco e pronto per il blocco
Strumento QC-1510 Strumento QC-1510
Numero di parte Descrizione
Moduli di utilità per il montaggio dell'adattatore del cambio utensile JJ10 Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ16 Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni
Kit adattatore JJ2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC
Kit adattatore JJ3 Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″)
Kit adattatore JJ6 Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3
Kit adattatore JM2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC
Kit adattatore JM4 Gruppo adattatore per modulo V300
Adattatore valvola JU10 Adattatore per valvola che consente di utilizzare il modulo di controllo CYE con la famiglia di cambiautensili QC-210
Adattatore aria Jxx-AIR-2 Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox.

Moduli compatibili

75 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.