Caratteristiche del prodotto
- Cambiautensili ad azionamento elettrico ideale per le applicazioni in cui non è disponibile l’aria.
- connettore M16 a 12 pin per il controllo del motore e l’alimentazione per fornire comandi di blocco/sblocco e segnali di blocco/sblocco.
- Tempo di blocco/sblocco: 1 secondo.
- La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,0 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di blocco Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
- Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
- Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- (3) Piani disponibili per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
- Tensione di funzionamento – 21-30 VCC.
- Basso consumo energetico.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Distanza massima di bloccaggio | 1.0 mm |
| Ripetibilità posizionale | 0.0152 mm |
| Limite di carico suggerito | 18 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 78 Nm |
| Peso del lato master | 1.41 kg |
| Peso lato utensile | 0.417 kg |
| Peso con accoppiamento | 1.82 kg |
| Tipo di azionamento | Elettrico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Cambiatore utensili elettrico QC-18 con modulo 2387 e disegno K19 | Disegni | Inglese |
| Disegno del Cambiatore utensili QC-18 | Disegni | Inglese |
| QC-18 Cambiatore utensili elettrico Modulo manuale | Manuali | Inglese |
| Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – modello J16 – dentellata | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| Master QC-18 | Master QC-18 |
| Strumento QC-18 | Strumento QC-18 |
- Filtrare per Numero di parte
- TSS
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
TSS |
Il supporto per utensili ATI Small, o TSS, è compatibile con una serie di cambiautensili ATI di piccole dimensioni – modelli da QC-001 a QC-21. Il supporto è progettato per garantire la massima flessibilità e adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il sistema modulare consente di “costruire” il proprio sistema di stoccaggio degli utensili in base al numero di utensili, al posizionamento e alla disposizione di montaggio desiderati. Il sistema TSS offre l’opzione unica di utilizzare le piastre di interfaccia degli utensili o le porte d’aria vuote del cambiautensili come punti di fissaggio per gli utensili. |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
Perno e boccola TSS Piastra di interfaccia verticale per utensili con sagoma J16 – dentellata |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale |
|