Caratteristiche del prodotto
- Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione e aumentano la comunanza e la flessibilità per il cliente.
- I sensori di pronto intervento (2) rilevano quando la piastra dell’utensile si trova a meno di 1,5 mm (0,06 pollici) dalla piastra master, segnalando che è pronta per il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
- L’ampio diametro del pistone e la corsa della sfera verso l’esterno aumentano la capacità di movimento.
- Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- Sensore di blocco/sblocco integrato per la sicurezza.
- Si monta direttamente sulla maggior parte dei robot da 1000 kg (non richiede SIP).
Specifiche | Valore |
---|---|
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 62000 N |
Distanza massima di bloccaggio | 2.54 mm |
Ripetibilità posizionale | 0.0152 mm |
Limite di carico suggerito | 700 kg |
Capacità di momento statico X/Y | 4860 Nm |
Z Capacità di momento statico | 3500 Nm |
Peso del lato master | 19.4 kg |
Peso lato utensile | 8.64 kg |
Peso con accoppiamento | 28.1 kg |
Tipo di azionamento | Pneumatico |
Tipo di polso robotico | Standard |
Colore | Nero |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
QC-510 Master | QC-510 Master |
Strumento QC-510 | Strumento QC-510 |
Distanziatore QC-510 | QC-510 Distanziatore, tipo avvitato in due pezzi |
- Filtrare per Numero di parte
- 9005-20-1334
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9005-20-1334 |
Kit di sottoassemblaggio del coperchio di gara per QC-310 (9121-310DT) e QC-510 (9121-510DT) |
|
![]() |
JJ10 | Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza |
|
![]() |
JJ16 | Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni |
|
![]() |
JJ19 | Adattatore per montaggio su guida IT, a 4 posizioni, versione più lunga di 1″ del JJ13. |
|
![]() |
JJ2 | Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC |
|
![]() |
JJ3 | Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″) |
|
![]() |
JJ6 | Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3 |
|
![]() |
JM2 | Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC |
|
![]() |
JM4 | Gruppo adattatore per modulo V300 |
|
![]() |
Jxx-AIR-1 | Adattatori aria Jxx |
|
![]() |
Jxx-AIR-2 | Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox. |
|
![]() |
Jxx-VALVE-1 | Adattatori per valvole Jxx – Doppio solenoide, valvola passante, sensori prox e di pressione |
|
![]() |
Jxx-VALVE-2 | Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide |
|
![]() |
Jxx-VALVE-3 | Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide e valvola passante |
|
![]() |
Jxx-VALVE-4 | Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide |
|
![]() |
Jxx-VALVE-5 | Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide e valvola passante |
|
![]() |
Jxx-VALVE-6 | Adattatori per valvole con doppio solenoide con valvola passante e pressostato |
|