Cambio utensili QC-835

Cambio utensili QC-835

I cambiautensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico gli utensili finali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Flessibilità: Il QC-835 è una soluzione modulare di alto valore per lo scambio automatico di utensili, perfetta per le applicazioni di movimentazione dei materiali e di giunzione nel settore automobilistico.
  • Facilità di integrazione e manutenzione: Progettata per la semplicità, la Serie 8 è facile da integrare, utilizzare e manutenere, garantendo un’integrazione perfetta ai sistemi esistenti.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Altezza della pila: Il QC-835 mantiene un’altezza complessiva della pila (Master e Tool) di 100 mm.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è richiesto il SIP.
Numero di modello: QC-835
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Flessibilità: Il QC-835 è una soluzione modulare di alto valore per lo scambio automatico di utensili, perfetta per le applicazioni di movimentazione dei materiali e di giunzione nel settore automobilistico.
  • Facilità di integrazione e manutenzione: Progettata per la semplicità, la Serie 8 è facile da integrare, utilizzare e manutenere, garantendo un’integrazione perfetta ai sistemi esistenti.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Altezza della pila: Il QC-835 mantiene un’altezza complessiva della pila (Master e Tool) di 100 mm.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è necessario alcun SIP.
  • Passaggio pneumatico integrato per un’alimentazione affidabile degli utensili a valle e per il controllo del meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • No-Touch Locking™ supera gli spazi di presa di 1,5 mm per facilitare l’apprendimento del robot.
  • Montaggio per moduli di utilità opzionali. Sono disponibili tre (3) piani, di cui uno (1) comprensivo della compatibilità con i Seires 8 e 9121. Un ulteriore piano è dedicato al montaggio di un modulo di controllo e di una valvola.
  • Piano per il montaggio del cavalletto portautensili. Un piano separato è riservato al montaggio del QC sul cavalletto portautensili.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 21000 N
Distanza massima di bloccaggio 1.52 mm
Dimensioni delle porte passanti (1) G1/2 (BSPP)
Porta passante pneumatica Quantità 1
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 300 kg
Capacità di momento statico X/Y 2000 Nm
Z Capacità di momento statico 1200 Nm
Peso del lato master 7.8 kg
Peso lato utensile 4.49 kg
Peso con accoppiamento 12.3 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del cambio utensili QC-835 Disegni Inglese
Manuale del cambio utensili QC-835 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Strumento QC-835 Strumento QC-835
QC-835 Master QC-835 Master

Moduli compatibili

4 Risultato

Categoria di prodotto

Etichetta del prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.