Cambiatori di utensili

Cambiatore utensili QC-850

Cambiatore utensili QC-850

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico i terminali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Flessibilità: QC850 è una soluzione modulare e di alto valore per lo scambio automatico di utensili, perfetta per le applicazioni di movimentazione dei materiali e di giunzione nel settore automobilistico.
  • Facilità di integrazione e manutenzione: Progettata per la semplicità, la Serie 8 è facile da integrare, utilizzare e manutenere, garantendo un’integrazione perfetta ai sistemi esistenti.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
  • Altezza della pila: Il QC-850 mantiene un’altezza complessiva della pila (master e utensile) di 100 mm.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è richiesto alcun SIP.
Numero di modello:  QC-850
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • Flessibilità: QC850 è una soluzione modulare e di alto valore per lo scambio automatico di utensili, perfetta per le applicazioni di movimentazione dei materiali e di giunzione nel settore automobilistico.
  • Facilità di integrazione e manutenzione: Progettata per la semplicità, la Serie 8 è facile da integrare, utilizzare e manutenere, garantendo un’integrazione perfetta ai sistemi esistenti.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
  • Altezza della pila: Il QC-850 mantiene un’altezza complessiva della pila (master e utensile) di 100 mm.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è necessario alcun SIP.
  • Passaggio pneumatico integrato per un’alimentazione affidabile degli utensili a valle e per il controllo del meccanismo di bloccaggio del cambiatore utensili.
  • No-Touch Locking™ supera gli spazi di presa di 1,5 mm (0,06 pollici) per facilitare l’apprendimento del robot.
  • Montaggio per moduli di utilità opzionali. Sono disponibili tre (3) piani, uno (1) dei quali include la compatibilità con i moduli Serie 8 e 9121. Un ulteriore piano è dedicato al montaggio del modulo di controllo e della valvola.
  • Piano di montaggio del supporto per utensili. Un piano separato è riservato al montaggio del QC sul cavalletto portautensili.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 48000 N
Distanza massima di bloccaggio 1.52 mm
Dimensioni delle porte passanti (1) G1/2 (BSPP)
Porta passante pneumatica Quantità 1
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 700 kg
Capacità di momento statico X/Y 3500 Nm
Z Capacità di momento statico 2100 Nm
Peso del lato master 11.5 kg
Peso lato utensile 6.4 kg
Peso con accoppiamento 17.7 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del Cambiatore utensili QC-850 Disegni Inglese
Manuale del Cambiatore utensili QC-850 Manuali Inglese

Moduli compatibili

4 Risultato

Categoria di prodotto

Etichetta del prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.