Caratteristiche del prodotto
- Ganci e appendini compatti per ridurre al minimo l’altezza della pila e fornire un metodo di scarico semplice ed efficace.
- Robuste saldature in acciaio verniciato a polvere per garantire una lunga durata nelle condizioni più difficili dell’impianto.
- Sono disponibili sensori e interruttori opzionali per la presenza dell’utensile, lo stato dello schermo e l’interblocco del supporto dell’utensile.
- Scudi opzionali per proteggere l’attrezzatura da polvere, scorie di saldatura e altri detriti dannosi.
- Filtrare per Tipo
- Manuali
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Manuale del prodotto del portautensili TSL | Manuali | Inglese |
| Supporti per utensili TSL – altezza 48″ con moduli rigidi a doppio perno e boccola, piastre di interfaccia utensili, sensori singoli, interruttori TSI e schermi anti-detriti verticali | Disegni | Inglese |
| Supporti per utensili TSL – altezza 48″ con moduli rigidi a doppio perno e boccola, piastre di interfaccia utensili personalizzate, sensori singoli, interruttori TSI e schermo orizzontale per detriti | Disegni | Inglese |
| Strutture per utensili TSL – altezza 48″ con moduli rigidi a doppio gancio e a gancio, moduli a gancio per utensili NA2NA3, interruttori TSI e schermo orizzontale anti-detriti | Disegni | Inglese |
| Stands per utensili TSL – altezza 48″ con modulo conforme allo stile a gancio singolo e a gancio, piastra di aggancio verticale per utensili e sensore di prossimità | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-150 – vuota | Disegni | Inglese |
| Piastra interfaccia utensili TSL – vuota | Disegni | Inglese |
| Modulo di aggancio TSL, rigido | Disegni | Inglese |
| TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto | Disegni | Inglese |
| Modulo pin e boccole TSL, rigido | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6 | Disegni | Inglese |
| Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″ | Disegni | Inglese |
| Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″ | Disegni | Inglese |
| Modulo postale TSL, (2) moduli di aggancio rigidi, altezza 48″ | Disegni | Inglese |
| Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″ | Disegni | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-HBC-9040
- 9120-TSL-HBQ-8389
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Modulo di aggancio TSL, rigido |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Modulo pin e boccole TSL, rigido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
Modulo postale TSL, doppio supporto con (2) moduli di aggancio rigido, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
Piastra interfaccia utensili TSL – vuota |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-210, 125 mm B.C., (2) tassello 10, (6) M10, 100 mm passante |
|
|
9120-TSL-HBC-9040 |
Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-310, 200 mm B.C., (2) tassello 12, (10) M12, 125 mm Thru |
|
|
9120-TSL-HBQ-8389 |
Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-150 e QC-160 – vuota |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6 |
|