Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GA2

Accoppiatori di utilità: UC-GA2

  • (2) piastre di montaggio per il fissaggio dei moduli di utilità standard ATI.
  • (10) porte d’aria passanti integrate con connessioni G1/4 o 3/8 NPT.
  • Cilindri di azionamento e attuatori lineari disponibili.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • NOTA: per il montaggio sui cilindri di azionamento ATI è necessaria una piastra di adattamento.

Numero di modello:  UC-GA2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • (2) piastre di montaggio per il fissaggio dei moduli di utilità standard ATI.
  • (10) porte d’aria passanti integrate con connessioni G1/4 o 3/8 NPT.
  • Cilindri di azionamento e attuatori lineari disponibili.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • NOTA: per il montaggio sui cilindri di azionamento ATI è necessaria una piastra di adattamento.
Specifiche Valore
Tipo di conformità Nessuno
Tipo di bloccaggio Nessuno
Forza di accoppiamento minima 1400 N
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti 2
Tipo di modulo Medio
Numero di porte 10
Tipo di porta Passare attraverso
Peso 4.1 kg
Gamma di conformità X/Y
Conformità Z
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno dell’accoppiatore di utilità GA2 Euro Disegni Inglese
Accoppiatore di utilità GA2, NPT, disegno Disegni Inglese
Manuale dell’accoppiatore GA2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Strumento UC-GA2 – Euro Accoppiatore di utilità con (10) porte passanti G 1/4 (BSPP) e (2) piattelli J16
UC-GA2 Master – Euro Accoppiatore di utilità con (10) porte passanti G 1/4 (BSPP) e (2) piattelli J16

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.