Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GH3

Accoppiatori di utilità: UC-GH3

  • L’accoppiatore manuale collega più linee contemporaneamente.
  • Dimensioni compatte del corpo.
  • La chiusura brevettata attira le utenze.
  • (8) Porte passanti M6.
  • Durata nominale: 30.000 cicli.

Numero di modello:  UC-GH3
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • L’accoppiatore manuale collega più linee contemporaneamente.
  • Corpo di dimensioni compatte.
  • La chiusura brevettata attira le utenze.
  • (8) Porte passanti M6.
  • Durata nominale: 30.000 cicli.
Specifiche Valore
Tipo di conformità Nessuno
Tipo di bloccaggio Manuale
Forza di accoppiamento minima
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti
Tipo di modulo
Numero di porte 8
Tipo di porta Passare attraverso
Peso 2 kg
Gamma di conformità X/Y
Conformità Z
Scaricare Tipo di download Lingua
GH3 Accoppiatore manuale di utilità con 16 passaggi d’aria integrati Disegni Inglese
Manuale dell’accoppiatore multiuso GHx (include GH1, GH2, GH3, GH5, GH8) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
UC-GH3 Master Accoppiatore manuale, 8 porte passanti, M6
Strumento UC-GH3 Accoppiatore manuale, 8 porte passanti, M6

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.