Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GH5

Accoppiatori di utilità: UC-GH5

  • L’accoppiatore manuale collega più linee contemporaneamente.
  • (2) Piani di montaggio per il fissaggio dei moduli standard ATI.
  • Dimensioni compatte del corpo.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • La chiusura brevettata attira le utenze.
  • Durata nominale: 30.000 cicli.

Numero di modello:  UC-GH5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • L’accoppiatore manuale collega più linee contemporaneamente.
  • (2) Piani di montaggio per il fissaggio dei moduli standard ATI.
  • Dimensioni compatte del corpo.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • La chiusura brevettata attira le utenze.
  • Durata nominale: 30.000 cicli.
Specifiche Valore
Tipo di conformità Nessuno
Tipo di bloccaggio Manuale
Forza di accoppiamento minima
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti 2
Tipo di modulo Medio
Numero di porte 0
Tipo di porta Nessuno
Peso 1.2 kg
Gamma di conformità X/Y
Conformità Z
Scaricare Tipo di download Lingua
Accoppiatore di utilità GH5 Disegni Inglese
Disegno dell’accoppiatore di utilità GH5Z1 Disegni Inglese
Manuale dell’accoppiatore multiuso GHx (include GH1, GH2, GH3, GH5, GH8) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
UC-GH5 Master Gruppo base dell’accoppiatore manuale
Strumento UC-GH5 Gruppo base dell’accoppiatore manuale

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.