Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GK2

Accoppiatori di utilità: UC-GK2

  • (4) Piani di montaggio per il fissaggio dei moduli standard ATI.
  • Dimensioni compatte del corpo.
  • Conformità progettuale incorporata per garantire un accoppiamento affidabile.
  • Sono disponibili sensori per rilevare la presenza del lato utensile.
  • Cilindri di azionamento e attuatori lineari disponibili.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.

Numero di modello:  UC-GK2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • (4) Piani di montaggio per il fissaggio dei moduli standard ATI.
  • Dimensioni compatte del corpo.
  • Conformità progettuale incorporata per garantire un accoppiamento affidabile.
  • Sensori disponibili per rilevare la presenza dell’utensile.
  • Cilindri di azionamento e attuatori lineari disponibili.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
Specifiche Valore
Tipo di conformità Integrato
Tipo di bloccaggio Nessuno
Forza di accoppiamento minima 980 N
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti 4
Tipo di modulo Medio
Numero di porte 2
Tipo di porta Controllato
Peso
Gamma di conformità X/Y ±4,1 mm
Conformità Z 2 mm
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno dell’accoppiatore di utilità GK2-E Disegni Inglese
Disegno dell’accoppiatore di utilità GK2-N Disegni Inglese
Manuale dell’accoppiatore multiuso GKx (incl. GK1 e GK2) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
UC-GK2 Master – Euro Accoppiatore di utilità conforme, (2) porte aria controllate G 3/8
UC-GK2 Strumento – Euro Accoppiatore di utilità, (2) G 3/8 Porte aria controllate integrate

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.