Moduli di cambio utensile

Moduli vuoto/aria: AV9

Moduli vuoto/aria: AV9

Modulo passante per il vuoto con (1) porta assiale da 2″ NPT distanziata di 163 mm da QC

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AV9
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio di vuoto passante.
  • (1) Porta NPT da 2″.
  • Interfaccia cliente con montaggio assiale a 163 mm da QC.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
Specifiche Valore
Valutazione del flusso
Peso del lato master 1.50 kg
Peso lato utensile 1.32 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Vuoto/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AV9 Disegni Inglese
Manuale del modulo del vuoto AV9 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AV9-M Modulo passante per il vuoto con (1) porta assiale da 2″ NPT distanziata di 163 mm da QC – lato master
Cavalletto portautensili 9121-AV9-T Modulo passante per il vuoto con (1) porta assiale da 2″ NPT distanziata di 163 mm da QC – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.