Moduli di cambio utensile

Moduli vuoto/aria: V112A-E

Moduli vuoto/aria: V112A-E

Modulo per vuoto con (1) porta assiale G 1-1/2 (BSPP)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: V112A-E
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio di vuoto passante.
  • (1) Porte G 1-1/2 (BSPP).
  • Porte assiali.
  • Versione Euro.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
Specifiche Valore
Valutazione del flusso
Peso del lato master 0.39 kg
Peso lato utensile 0.36 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Vuoto/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo del vuoto V112A-E Disegni Inglese
Manuale del modulo vuoto/aria V112A-E Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-V112A-M-E Modulo del vuoto con (1) porta assiale G 1-1/2 (BSPP) – lato master
Cavalletto portautensili 9120-V112A-T-E Modulo del vuoto con (1) porta assiale G 1-1/2 (BSPP) – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.