Moduli di cambio utensile

Moduli vuoto/aria: V114

Moduli vuoto/aria: V114

(1) Modulo per il vuoto con porta passante da 1-1/4 NPT

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  V114
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio di vuoto alle piastre Master e Tool
  • porta da 1 1/4″ NPT.
  • (1) porta passante.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
Specifiche Valore
Valutazione del flusso
Peso del lato master 1.54 kg
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Vuoto/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo V114 Disegni Inglese
Manuale del modulo VacuumAir V114 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-V114-M (1) Modulo vuoto/aria con porta passante da 1-1/4 NPT. Solo vuoto – lato Master
Cavalletto portautensili 9120-V114-T (1) Modulo vuoto/aria con porta passante da 1-1/4 NPT. Solo vuoto – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.