Moduli di cambio utensile

Moduli vuoto/aria: V200E

Moduli vuoto/aria: V200E

Moduli per vuoto con porte passanti G (BSPP), schema M19, versione Euro. Modulo lato master – (1) porta passante da 2″. Modulo lato utensile – (1) Porta passante da 2

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  V200E
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio di vuoto passante.
  • (1) Porta passante G 2″ (BSPP) sul lato Master (V200-M-E).
  • (1) Porta passante G 2″ (BSPP) sul lato utensile (V200-T-E).
  • Modello M19.
  • Versione Euro.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
Specifiche Valore
Valutazione del flusso
Peso del lato master 0.91 kg
Peso lato utensile 0.56 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Vuoto/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo del vuoto V200-E Disegni Inglese
Manuale del modulo VacuumAir V200-E Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-V200-M-E (1) Modulo del vuoto G 2″ (BSPP), modello M19, Euro – lato master
Cavalletto portautensili 9120-V200-T-E (1) Modulo per vuoto G 2″ (BSPP), modello M19, Euro – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.