Migliorate la sicurezza, l’efficienza e l’affidabilità dei vostri sistemi automatizzati.
Perché i sensori di collisione ATI?
Proteggono le apparecchiature e il personale prevenendo gli incidenti.
Riducono i tempi di inattività e i costi di manutenzione, mantenendo le operazioni senza intoppi.
Compatibili con diversi sistemi robotici e facili da installare.
Disponibili in diversi modelli per soddisfare esigenze e applicazioni specifiche.
Sensori di collisione
| Modello | Disp. angolare | Disposizione assiale | Peso | Momento di rottura ** | Rottura assiale * |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-48 | ±13° | 5.1 mm | 0.249 kg | 2.3 Nm – 6 Nm | 440 N |
| SR-61 | ±11° | 5.6 mm | 0.318 kg | 6.8 Nm – 28 Nm | 880 N |
| SR-81 | ±13° | 8.6 mm | 0.581 kg | 14 Nm – 59 Nm | 1700 N |
| SR-82 | ±13° | 8.6 mm | 0.581 kg | 14 Nm – 59 Nm | 1700 N |
| SR-101 | ±12° | 10 mm | 1.18 kg | 27 Nm – 120 Nm | 2700 N |
| SR-131 | ±10° | 12 mm | 2.31 kg | 76 Nm – 340 Nm | 4700 N |
| SR-176 | ±10° | 16 mm | 5.44 kg | 180 Nm – 810 Nm | 8900 N |
| SR-221 | ±8° | 16 mm | 11.4 kg | 440 Nm – 2000 Nm | 14000 N |
**In un intervallo di pressione di 1,4-6,2 bar
Parlare con un esperto
Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.