Automatizzate il cambio degli utensili con un passaggio rapido e affidabile delle connessioni di alimentazione, fluidi e segnali.
Perché gli accoppiatori di utilità ATI?
Gli accoppiatori di utilità ATI semplificano il collegamento delle utenze, come quelle pneumatiche, i segnali elettrici, il refrigerante o il vuoto, tra un robot e i suoi utensili o attrezzature di processo.
Progettati per l’uso automatizzato o manuale, questi accoppiatori riducono i tempi di ciclo, eliminano gli errori di riconnessione manuale e garantiscono connessioni ripetibili e prive di perdite anche in ambienti industriali difficili.
Accoppiatori di utilità
| Modello | Tipo di conformità | Conformità X-Y | Tipo di bloccaggio | Forza di accoppiamento min. Forza di accoppiamento* | Porta n | Dimensione porta | Tipo di porta | Tipo di modulo | Appartamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-GA2 | Nessuno | NESSUNO | Nessuno | 1400 N | 10 | G1/4 o 3/8 NPT | Passaggio attraverso | Medio | 2 |
| UC-GH1 | Nessuno | N/D | Manuale | N/D | 4 | 3/8 | Controllato | Medio | 3 |
| UC-GH2 | Nessuno | N/D | Manuale | N/A | 16 | M6 | Passaggio | Medio | N/A |
| UC-GH3 | Nessuno | N/D | Manuale | N/A | 8 | M6 | Passaggio a vuoto | N/D | N/D |
| UC-GH5 | Nessuno | N/D | Manuale | N/A | 0 | N/A | N/A | Media | 2 |
| UC-GK1 | Integrato | ±3 mm | Nessuno | 180 N | 0 | N/D | N/D | Media | 4 |
| UC-GK2 | Integrato | ±4,1 mm | Nessuno | 980 N | 2 | 3/8 | Controllato | Medio | 4 |
| UC-GL2 | Integrato | ±4,1 mm | Nessuno | 2200 N | 2 | 3/4 | Controllato | Pesante | N/D |
| UC-GL2P | Integrato | ±4,1 mm | Nessuno | 2200 N | 2 | 3/4 | Passaggio attraverso | Pesante | N/D |
| UC-GL3 | Integrato | ±4,1 mm | Nessuno | 4400 N | 4 | 3/4 | Controllato | Pesante | 4 |
| UC-GL5 | Integrato | ±4,1 mm | Nessuno | 2200 N | 2 | 1/2 | Controllato | Pesante | 4 |
| UC-GL6L | Modulare | ±7,6 mm | Automatico | N/D | 4 | 1 | Passaggio attraverso | Pesante | 4 |
Parlare con un esperto
Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.