{"id":38579,"date":"2025-06-27T13:58:25","date_gmt":"2025-06-27T13:58:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:50","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:50","slug":"ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","title":{"rendered":"Il sensore di forza\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all&#8217;avanguardia"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Laboratorio di BioRobotica della Cleveland Clinic ha creato e lanciato una nuova tecnologia di test robotici per la ricerca biomeccanica ortopedica che si integra con i sensori di forza\/coppia multiasse ATI. Questo sistema, noto come simVITRO, fornisce nuove conoscenze su come \u00e8 progettato il corpo, sulle prestazioni degli impianti ortopedici e sui potenziali risultati degli interventi chirurgici. Il sistema simVITRO combina software, hardware e servizi di integrazione per creare un simulatore muscoloscheletrico universale in grado di fornire una simulazione in vitro delle principali articolazioni, tra cui colonna vertebrale, ginocchio, piede\/caviglia, anca, spalla, gomito, polso e altro ancora.<br><br><br>Il controllo di retroazione della forza in tempo reale \u00e8 il fulcro delle tecnologie di controllo di simVITRO. La linea di sensori di forza\/coppia multiasse ATI si adatta perfettamente alle esigenze del sistema simVITRO. simVITRO \u00e8 neutrale dal punto di vista dell&#8217;hardware e funziona con una grande variet\u00e0 di robot per testare un&#8217;ampia gamma di articolazioni che richiedono una vasta gamma di carichi. L&#8217;ampiezza della linea di prodotti ATI, dal Nano fino all&#8217;Omega, fornisce una soluzione comune per il controllo della forza e della coppia, sia che si tratti dei carichi pi\u00f9 bassi richiesti per articolare le articolazioni pi\u00f9 piccole della mano, sia che si tratti dei carichi pi\u00f9 elevati richiesti per il test del ginocchio o del piede. <br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"385\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24145\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png?quality=85&amp;strip=all 385w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png?resize=320%2C416&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 385px) 100vw, 385px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Un robot simVitro con un sensore di forza\/coppia ATI Mini45 che manipola un&#8217;articolazione del ginocchio.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal 2003, il laboratorio di BioRobotica utilizza i sensori di forza\/coppia ATI per tutti i sistemi di test muscoloscheletrici robotizzati interni e, con il lancio del prodotto simVITRO, i sensori F\/T ATI hanno dimostrato di essere la scelta ideale per la prossima generazione di questi sistemi. Robb Colbrunn, direttore del laboratorio di BioRobotica della Cleveland Clinic, ha dichiarato: &#8220;Il vantaggio che otteniamo lavorando con ATI non \u00e8 semplicemente il sensore di forza\/coppia in s\u00e9, ma anche l&#8217;hardware per il condizionamento del segnale e il supporto ingegneristico al prodotto che lavorano insieme per fornire una soluzione chiavi in mano per simVITRO&#8221;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"385\" height=\"150\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24161\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png?quality=85&amp;strip=all 385w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png?resize=320%2C125&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 385px) 100vw, 385px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Un&#8217;immagine indipendente di un sensore di forza\/coppia ATI Mini45.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il sistema di sensori di forza\/coppia multiasse ATI misura tutti e sei i componenti della forza e della coppia. Il sistema \u00e8 composto da un trasduttore, da un cavo schermato ad alta flessibilit\u00e0 e da un sistema di acquisizione dati intelligente, un&#8217;interfaccia Ethernet\/DeviceNet o un controller F\/T. I sensori di forza\/coppia sono utilizzati nell&#8217;industria per il collaudo dei prodotti, l&#8217;assemblaggio robotizzato, la rettifica e la lucidatura. Nella ricerca, i sensori F\/T ATI sono utilizzati nella chirurgia robotica, nell&#8217;aptica, nella riabilitazione, nella neurologia e in molte altre applicazioni.<br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/force-torque-sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ulteriori informazioni sui sensori di forza\/coppia ATI sono disponibili qui.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/simvitro.lerner.ccf.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Maggiori informazioni su simVITRO qui.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I sensori di forza\/coppia ATI consentono di simulare gli stati di carico delle articolazioni, fornendo indicazioni per lo sviluppo di impianti ortopedici di nuova generazione.<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20526,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":24097},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[2082],"class_list":["post-38579","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Il sensore di forza\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all&#039;avanguardia - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Il sensore di forza\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all&#039;avanguardia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"I sensori di forza\/coppia ATI consentono di simulare gli stati di carico delle articolazioni, fornendo indicazioni per lo sviluppo di impianti ortopedici di nuova generazione.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:50+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\",\"name\":\"Il sensore di forza\\\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all'avanguardia - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-27T13:58:25+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:50+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Il sensore di forza\\\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all&#8217;avanguardia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Il sensore di forza\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all'avanguardia - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Il sensore di forza\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all'avanguardia","og_description":"I sensori di forza\/coppia ATI consentono di simulare gli stati di carico delle articolazioni, fornendo indicazioni per lo sviluppo di impianti ortopedici di nuova generazione.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:50+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"3 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","name":"Il sensore di forza\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all'avanguardia - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-27T13:58:25+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:50+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Il sensore di forza\/coppia ATI al centro di un simulatore ortopedico all&#8217;avanguardia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/38579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20526"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=38579"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=38579"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=38579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}