{"id":38589,"date":"2025-06-26T18:34:54","date_gmt":"2025-06-26T18:34:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:15","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:15","slug":"artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","title":{"rendered":"ArtiMinds e ATI accelerano l&#8217;implementazione della tecnologia con Greene Tweed"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"q6racthm9a\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6aa2972e74b40\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6aa2972e74b40\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Chiudere\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Precedente\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Avanti\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6aa2972e74b40\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6aa2972e74b40\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Aprire la Lightbox\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"q6racthm9a\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Pulsante di riproduzione video\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando si parla di automazione, \u00e8 facile fornire valore a un cliente che sa cosa vuole. Per Greene Tweed, capire quali parametri del processo di sbavatura automatizzato dovevano essere ottimizzati li ha portati sulla strada di un progetto di integrazione di successo. Grazie alla collaborazione con ArtiMinds e ATI Industrial Automation, Greene Tweed ha potuto progettare, installare e programmare con sicurezza una nuova cella robotizzata in grado di eseguire una serie di operazioni di rimozione del materiale.<br><br><br>Greene Tweed \u00e8 un&#8217;azienda che si basa sulla progettazione e si concentra sul miglioramento continuo, soprattutto per quanto riguarda i propri metodi e processi. Produce un&#8217;ampia gamma di componenti termoplastici e compositi ingegnerizzati in lotti relativamente piccoli e apprezza le soluzioni adattabili. Quando si \u00e8 presentata l&#8217;opportunit\u00e0 di migliorare il processo di produzione di uno dei loro compositi termoplastici, sapevano di doverla portare a termine.<br><br><br>Xycomp\u00ae di Greene Tweed \u00e8 un materiale composito termoplastico estremamente resistente e leggero. Pu\u00f2 essere modellato in una serie di forme complesse, il che lo rende un valido sostituto del metallo nelle applicazioni aerospaziali e simili. Se da un lato la durabilit\u00e0 e la modellabilit\u00e0 dello Xycomp\u00ae lo rendono ideale per il mercato di riferimento, dall&#8217;altro questa combinazione crea linee di bava geometriche complesse, difficili da rimuovere in modo coerente.<br><br><br>Inizialmente Greene Tweed ha rimosso le bave da piccoli pezzi stampati in Xycomp\u00ae utilizzando una combinazione di uomo e macchina: un cobot UR ha afferrato il pezzo e una spazzola metallica collegata a un meccanismo di conformit\u00e0 ha rimosso le bave, quindi il pezzo \u00e8 stato rifinito con un processo di sbavatura manuale. Questo metodo ha funzionato bene ed \u00e8 ancora in uso, ma non era scalabile per i componenti pi\u00f9 grandi della gamma di prodotti. Di conseguenza, i pezzi pi\u00f9 grandi venivano ancora sbavati manualmente. Questo processo era incoerente e richiedeva 15-25 minuti per essere completato, a seconda del componente e della quantit\u00e0 di bava prodotta dalla fase di stampaggio.<br><br><br>Con l&#8217;aumento della domanda di pezzi Xycomp\u00ae , Greene Tweed ha iniziato a cercare opportunit\u00e0 per aumentare la produttivit\u00e0. E se si potesse ridurre il tempo necessario per lo sbrinamento manuale? E se si potesse automatizzare il processo di caricamento dei pezzi nella cella? E se fosse necessario utilizzare pi\u00f9 di un utensile di sbavatura per portare a termine il lavoro? Il loro team di integrazione interno ha identificato una manciata di problemi chiave che volevano risolvere con un aggiornamento e ha iniziato a cercare partner per portare la loro visione online.<br><br><br>Dopo aver conosciuto ArtiMinds in occasione di una fiera, Greene Tweed ha chiesto assistenza per il processo di sbavatura robotizzata. Il team di ingegneria dell&#8217;automazione di ArtiMinds ha supportato Greene Tweed preparando, rivedendo e ottimizzando i programmi dei robot in remoto. Andrew Laich, Engineering Supervisor di Greene Tweed, riassume: &#8220;La collaborazione con ArtiMinds \u00e8 stata a doppio senso. Questo ci ha permesso di realizzare un&#8217;applicazione robotica cos\u00ec complessa&#8221;<br><br><br>Nei primi tentativi su componenti di piccole dimensioni, Greene Tweed ha cercato di sbavare i pezzi utilizzando utensili personalizzati e una semplice programmazione robotica con l&#8217;insegnamento di singoli waypoint. A causa della complessit\u00e0 geometrica dei loro prodotti, \u00e8 apparso subito chiaro che sarebbe stata necessaria una soluzione specializzata. Utilizzando ArtiMinds RPS, Greene Tweed \u00e8 stata in grado di programmare rapidamente i percorsi del robot utilizzando il modello CAD del pezzo.<br><br><br>Il compito successivo \u00e8 stato quello di trovare un&#8217;attrezzatura per la rimozione del materiale che si adattasse meglio all&#8217;applicazione. Per questo, Greene Tweed si \u00e8 rivolta ad ATI Industrial Automation e al suo team di esperti in rimozione di materiale. Dopo una prima revisione dell&#8217;applicazione e delle raccomandazioni, Greene Tweed ha inviato dei campioni dei suoi pezzi Xycomp\u00ae per un&#8217;analisi completa nel laboratorio di test di rimozione del materiale di ATI. L&#8217;ottima comunicazione tra ATI e Greene Tweed ha contribuito a garantire il successo della prova; il loro esperto di test ha esaminato attentamente i criteri della fase finale del pezzo, ha valutato il campione e ha iniziato a testare diversi strumenti di rimozione del materiale e parametri di processo ATI.<br><br><br>Dopo aver individuato alcune soluzioni praticabili, l&#8217;esperto di test si \u00e8 messo in contatto con Greene Tweed per esaminare i risultati, ottenere un feedback e valutare le fasi successive. Alla fine, ATI ha raccomandato una configurazione con due strumenti di rimozione del materiale ATI che, una volta utilizzati, sarebbero stati in grado di eliminare la fase di sbavatura manuale e produrre un pezzo finito. Ora era il momento di mettere insieme i pezzi.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"580\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23921\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?resize=320%2C422&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?resize=400%2C527&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Una vista della cella di sbavatura di Green Tweed.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ArtiMinds e ATI hanno un obiettivo comune: rendere le soluzioni di automazione pi\u00f9 accessibili e pi\u00f9 facili da integrare per i produttori di ogni dimensione e settore. Entrambe le aziende danno priorit\u00e0 a soluzioni semplici e flessibili che possono essere applicate in modo ampio. I loro prodotti sono particolarmente utili per le piccole e medie imprese che desiderano concentrarsi sulle loro competenze principali ed eliminare le congetture nello sviluppo e nell&#8217;implementazione dei sistemi.<br><br><br>Il software intuitivo ArtiMinds RPS offre all&#8217;utente una piattaforma aperta per progettare e implementare facilmente nuovi programmi robotici. Con esso, gli utenti possono preparare i programmi offline, impostare la comunicazione tra le apparecchiature di automazione disponibili, integrare le condizioni logiche e convalidare i programmi attraverso simulazioni prima di trasferirli sul sistema reale. L&#8217;assistenza e il supporto che ArtiMinds ha fornito a Greene Tweed hanno accorciato i tempi di sviluppo e fornito un quadro software in cui crescere. Andrew Laich, Engineering Supervisor di Greene Tweed, ha dichiarato: &#8220;Artiminds RPS ci ha permesso di creare facilmente percorsi di movimento complessi che potevano essere utilizzati tra pi\u00f9 utensili di asportazione del materiale, oltre a semplificare la comunicazione tra il robot, il PLC e l&#8217;HMI per il ciclo tra i diversi utensili della cella. In base alla mia esperienza, non esiste una soluzione software comparabile sul mercato&#8221;<br><br><br>Gli End Effector di ATI sono progettati specificamente per l&#8217;uso con i robot. I loro prodotti per l&#8217;asportazione di materiale sono dotati di una conformit\u00e0 integrata che rende molto pi\u00f9 semplice la programmazione delle applicazioni di asportazione di materiale. I due utensili scelti da Greene Tweed per la loro applicazione, il Compliant Reciprocating Tool (CRT) e il Radially Compliant Tool (RC151) di ATI, sono caratterizzati da una conformit\u00e0 radiale integrata che aiuta a mantenere le forze di contatto nonostante le variazioni da pezzo a pezzo. Il CRT produce un movimento di limatura ideale per gli angoli interni stretti e le scanalature profonde, mentre l&#8217;RC151, leggero e robusto, \u00e8 un mandrino rotante che rimuove le scorie e produce una finitura di qualit\u00e0. Secondo Laich, &#8220;I servizi di test di rimozione del materiale forniti da ATI ci hanno dato la fiducia necessaria per andare avanti e ci hanno fornito una linea di base per diversi parametri di processo&#8221;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23937\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23937\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"245\" data-id=\"23938\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23938\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?resize=320%2C178&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?resize=400%2C223&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"300\" data-id=\"23957\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23957\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?resize=320%2C218&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?resize=400%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"450\" data-id=\"23958\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23958\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?resize=320%2C327&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?resize=400%2C409&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"245\" data-id=\"23939\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23939\" style=\"border-radius:23px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?resize=320%2C178&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?resize=400%2C223&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>In alto: lo strumento di sbavatura CRT di ATI. In basso: Utensile di sbavatura radialmente compatibile RC-151 di ATI.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Le parti in composito di forma complessa, come i componenti realizzati in Xycomp\u00ae, presentano tipicamente linee di fuga che sono meccanicamente resistenti, di forma complessa e quindi difficili da rimuovere in modo coerente ed efficiente. La conformit\u00e0 integrata degli strumenti ATI ha reso molto pi\u00f9 facile affrontare questo problema in combinazione con ArtiMinds RPS. Greene Tweed ha collaborato con gli esperti di software di ArtiMinds per sviluppare percorsi CAD e navigare nella programmazione della cella. Poich\u00e9 l&#8217;operazione avrebbe richiesto due utensili diversi, Greene Tweed ha integrato nella cella i cambiautensili robotizzati ATI per facilitare il cambio automatico e senza soluzione di continuit\u00e0 degli utensili. La perdonabilit\u00e0 e la conformit\u00e0 dell&#8217;RC151 e del CRT, unite alla ripetibilit\u00e0 e alla precisione del cambio utensili robotizzato QC22, hanno semplificato il processo di programmazione. Utilizzando le procedure guidate ArtiMinds RPS e le istruzioni passo-passo, il team \u00e8 stato in grado di comporre i parametri di processo per il robot e gli effettivi finali per arrivare rapidamente alla configurazione ideale.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"300\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23970\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?resize=320%2C218&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?resize=400%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Il cambio utensili robotizzato QC-22 di ATI montato su un robot UR.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta installata, la nuova cella di asportazione robotizzata ha pi\u00f9 che dimezzato il tempo complessivo di lavorazione dei pezzi di Greene Tweed e ha eliminato tutte le rifiniture post-processo, tranne quelle pi\u00f9 piccole, eseguite a mano. Gli operatori manuali della vecchia cella di sbavatura ora supportano una nuova linea di stampa; le loro posizioni attuali sono pi\u00f9 sicure e pi\u00f9 pertinenti alle loro esperienze e competenze. Oltre a eliminare un&#8217;attivit\u00e0 ripetitiva e potenzialmente pericolosa, Greene Tweed ha anche aumentato in modo significativo la propria capacit\u00e0 produttiva complessiva senza aggiungere altro personale.<br><br><br>La parte migliore di questa nuova soluzione per Greene Tweed \u00e8 che la nuova cella pu\u00f2 adattarsi facilmente a nuovi processi; ArtiMinds RPS rende la modifica dei percorsi e dei parametri di programmazione un gioco da ragazzi. L&#8217;apparecchiatura ATI \u00e8 dotata di una cedevolezza regolabile ad azionamento pneumatico che pu\u00f2 essere regolata in modo specifico per le diverse applicazioni, inoltre entrambi gli strumenti sono compatibili con una serie di punte da taglio standard per adattarsi a una variet\u00e0 di condizioni di superficie. I clienti possono riprogrammare la cella e riutilizzare l&#8217;attrezzatura per ottenere finiture diverse o trattare pezzi diversi. Nel caso in cui decidano di aumentare il numero di dispositivi finali nella cella, \u00e8 semplice aggiornare la programmazione e aggiungere un altro cambio utensile, tutto ci\u00f2 pu\u00f2 essere fatto internamente. Questo \u00e8 stato un fattore critico nella scelta di ArtiMinds e ATI, poich\u00e9 Greene Tweed intende utilizzare questa cella per un&#8217;ampia gamma di prodotti XyComp\u00ae.<br><br>Grazie alla collaborazione con gli esperti di automazione, Greene Tweed \u00e8 riuscita a ridurre in modo significativo i tempi di sviluppo e implementazione di una cella di sbavatura completamente automatizzata. Grazie alle prove di rimozione del materiale di ATI, \u00e8 stato possibile testare, programmare e far funzionare l&#8217;apparecchiatura in tutta tranquillit\u00e0. La scelta di coinvolgere ArtiMinds e ATI in anticipo ha permesso al team di Greene Tweed di costruire un programma per la cella che risponde esattamente alle loro esigenze; \u00e8 anche facile da mantenere e pu\u00f2 essere adattato per progetti futuri. Greene Tweed mantiene la completa propriet\u00e0 della sua nuova cella di sbavatura robotizzata e il processo ha offerto anche l&#8217;opportunit\u00e0 di sviluppare ulteriormente la propria esperienza di integrazione. Andrew Laich afferma che il team di integrazione di Greene Tweed applicher\u00e0 quanto appreso a soluzioni di produzione guidate da cobot in futuro.<br><br>Greene Tweed: Dal 1863, Greene Tweed \u00e8 leader nello sviluppo di materiali e soluzioni ingegnerizzate ad alte prestazioni per settori quali l&#8217;aerospaziale, l&#8217;energia, le scienze della vita, il petrolio e il gas, la produzione di semiconduttori e altri ancora. L&#8217;ampio portafoglio di prodotti elastomerici e termoplastici &#8211; soluzioni di tenuta, componenti strutturali, soluzioni contro l&#8217;usura e l&#8217;abrasione, connettori e altro ancora &#8211; migliora la sicurezza e le prestazioni nelle applicazioni critiche. Le capacit\u00e0 di Greene Tweed comprendono anche la produzione, il collaudo, la qualit\u00e0, la progettazione e l&#8217;ingegneria applicativa.<br><br>Informazioni su ArtiMinds: ArtiMinds Robotics \u00e8 convinta che l&#8217;uso flessibile dei robot sia la parte essenziale della produzione futura e vuole renderlo gestibile per tutti. Le sue tecnologie software indipendenti dall&#8217;hardware consentono alle aziende di semplificare l&#8217;impiego e il funzionamento dei robot. Oltre allo sviluppo del software, offre servizi su misura per supportare i clienti in tutte le fasi dell&#8217;automazione.<br><br>Informazioni su ATI Industrial Automation: ATI Industrial Automation \u00e8 leader mondiale nello sviluppo di accessori robotici e attrezzature per bracci robotici. I nostri prodotti per robot, come i cambiautensili robotizzati, gli utensili per l&#8217;asportazione di materiale, i sensori di forza\/coppia e altri ancora, sono utilizzati in migliaia di applicazioni di successo in tutto il mondo. Dal 1989, il nostro team di ingegneri meccanici, elettrici e software sviluppa prodotti e soluzioni all&#8217;avanguardia ed economicamente vantaggiose per migliorare la produttivit\u00e0 dei robot.<br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/talk-to-an-expert\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Contattate ATI per richiedere maggiori informazioni.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/www.artiminds.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Per ulteriori informazioni su ArtiMinds, fare clic su questo link.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/www.gtweed.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Per ulteriori informazioni su Greene Tweed, fare clic qui.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I cambiautensili e gli utensili di sbavatura ATI ottimizzano una cella di sbavatura termoplastica. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20376,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":23970},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[2081,2083],"class_list":["post-38589","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>ArtiMinds e ATI accelerano l&#039;implementazione della tecnologia con Greene Tweed - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ArtiMinds e ATI accelerano l&#039;implementazione della tecnologia con Greene Tweed\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"I cambiautensili e gli utensili di sbavatura ATI ottimizzano una cella di sbavatura termoplastica.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"10 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\",\"name\":\"ArtiMinds e ATI accelerano l'implementazione della tecnologia con Greene Tweed - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-26T18:34:54+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:15+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ArtiMinds e ATI accelerano l&#8217;implementazione della tecnologia con Greene Tweed\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ArtiMinds e ATI accelerano l'implementazione della tecnologia con Greene Tweed - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"ArtiMinds e ATI accelerano l'implementazione della tecnologia con Greene Tweed","og_description":"I cambiautensili e gli utensili di sbavatura ATI ottimizzano una cella di sbavatura termoplastica.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:15+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"10 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","name":"ArtiMinds e ATI accelerano l'implementazione della tecnologia con Greene Tweed - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-26T18:34:54+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:15+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ArtiMinds e ATI accelerano l&#8217;implementazione della tecnologia con Greene Tweed"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/38589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20376"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=38589"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=38589"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=38589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}