{"id":38560,"date":"2025-05-05T17:48:00","date_gmt":"2025-05-05T17:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/home\/"},"modified":"2026-04-03T16:02:30","modified_gmt":"2026-04-03T16:02:30","slug":"home","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/","title":{"rendered":"Casa"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--large has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1227\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=2560\" class=\"attachment-design-max size-design-max\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-middle\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #d9272d\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tAutomazione industriale ATI\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tStabiliamo lo<br>Standard in<br>Automazione\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p>Il produttore leader mondiale di accessori robotici<br>e utensili per bracci robotici<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline-dark is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/\">Sfoglia i prodotti<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/talk-to-an-expert\/\">Parla con un esperto<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_69eda7314f1be\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_69eda7314f1be\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Chiudere\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Precedente\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Avanti\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_69eda7314f1be\" group=\"video-gallery-video_69eda7314f1be\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Aprire la Lightbox\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"460\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?resize=320%2C175&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?resize=400%2C219&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?resize=840%2C460&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?resize=1200%2C657&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"beq1ufy5gw\"><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Pulsante di riproduzione video\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\" id=\"h-leading-maker-of-robotic-arm-tools-and-accessories\">Leader nella produzione di utensili e accessori per bracci robotici<\/h2>\n\n\n\n<p>ATI Industrial Automation \u00e8 il leader mondiale nello sviluppo di accessori robotici e utensili per bracci robotici. Dal 1989 siamo all&#8217;avanguardia nell&#8217;innovazione dell&#8217;automazione e forniamo soluzioni ad alte prestazioni che migliorano la produttivit\u00e0 e l&#8217;efficienza dei robot in tutti i settori industriali.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-da267d74 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-dark\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/about\/\">Chi siamo<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--2\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/talk-to-an-expert\/\">Parla con un esperto<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"700\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=400%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=840%2C350&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=1200%2C500&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=1680%2C700&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tAvete bisogno di un ricambio Schunk? Cercate il numero di parte ATI.\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>ATI si \u00e8 guadagnata per oltre 25 anni una reputazione di affidabilit\u00e0 e qualit\u00e0 nella tecnologia dei Cambiatori utensili. Il nostro portafoglio comprende prodotti paragonabili ai modelli Schunk, progettati per garantire prestazioni ottimali e compatibilit\u00e0 di sistema.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/automate.ati-ia.com\/automation\/parts\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Provalo oggi<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"700\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=400%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=840%2C350&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=1200%2C500&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=1680%2C700&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"media-text-cover__pre_heading has-medium-font-size has-heading-font-family\">NUOVO CATALOGO<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tScoprite il nuovo catalogo di Cambiatori utensili ATI\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>Esplorate la gamma di cambiatori utensili robotizzati di classe mondiale di ATI, progettati per garantire prestazioni, flessibilit\u00e0 e una perfetta integrazione robotica.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.paperturn-view.com\/ati-robot-tool-changers-catalog?pid=ODk8926840&amp;source=qr\">Guarda ora<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-our-leading-products\">I nostri prodotti leader<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"one-novanta-tiles wp-block-one-novanta-tiles grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tAutomatico\/MANUALE\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/tool-changers\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tCambiatori utensili\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tCambiatore utensili\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/tool-changers\/tool-changer-modules\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tModuli di utilit\u00e0\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t6 assi\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/force-torque-sensors\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSensori di forza\/coppia\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tAFFIDABILE\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/material-removal-tools\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tStrumenti di rimozione del materiale\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/collision-sensors\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSensori di collisione\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/utility-couplers\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tAccoppiatori di utilit\u00e0\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?resize=320%2C320&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?resize=400%2C400&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/compliance-devices\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tDispositivi di conformit\u00e0\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-cover one-novanta-media-cover alignfull is-layout-constrained one-novanta-media-cover--content-width-wide one-novanta-media-cover--content-align-left\">\n\n\t<figure class=\"one-novanta-media-cover__image-wrap alignfull\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"575\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-lg size-design-lg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"one-novanta-media-cover__content alignwide\">\n\t\t\t<div class=\"one-novanta-media-cover__content-wrap\">\n\t\t\t\t<h3 class=\"one-novanta-media-cover__heading\">\n\t\t\t\t\t\u00c8 arrivata la prossima generazione di sensori di forza\/coppia\t\t\t\t<\/h3>\n\n\t\t\t\t<p>I sensori di forza\/coppia ATI offrono funzionalit\u00e0 di nuova generazione che semplificano l&#8217;integrazione, riducono la complessit\u00e0 della programmazione e consentono di automatizzare un numero di processi mai visto prima.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/products\/force-torque-sensors\/\">Scoprire<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignwide two-columns two-columns--vertical-align-top\" >\n\t\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\" id=\"h-latest-ati-articles\">Gli ultimi articoli di ATI<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size\">Scoprite le ultime novit\u00e0 del nostro team di esperti di automazione. Dai suggerimenti per le applicazioni alle innovazioni di prodotto e alle tendenze del settore, i nostri articoli sono pensati per tenervi informati e ispirati.<\/p>\n\n\n\n<p>Scoprite come la tecnologia ATI risolve le sfide del mondo reale nella robotica e nella produzione.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--3\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/articles\/\">Sfoglia gli articoli<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n\n<div class=\"component-collage\">\n\t\n<div class=\"image-tile image-tile--three-two\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"382\" height=\"253\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=382\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 382w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?resize=320%2C212&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 382px) 100vw, 382px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROBOTICA E AUTOMAZIONE<\/p>\n\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/michigan-manufacturing-success-story\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"Storia di successo della produzione del Michigan\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Storia di successo della produzione del Michigan<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"image-tile image-tile--three-two\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"396\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?resize=320%2C317&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?resize=400%2C396&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROBOTICA E AUTOMAZIONE<\/p>\n\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/robotic-force-control-solutions-made-easier\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"Soluzioni di controllo della forza robotica semplificate\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Soluzioni di controllo della forza robotica semplificate<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"image-tile image-tile--three-two\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"400\" height=\"466\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=400\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-sm size-design-sm\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?resize=320%2C373&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?resize=400%2C466&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROBOTICA E AUTOMAZIONE<\/p>\n\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/a-solution-to-challenging-assembly-tasks\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"Una soluzione per i compiti di assemblaggio pi\u00f9 impegnativi\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Una soluzione per i compiti di assemblaggio pi\u00f9 impegnativi<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"805\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tParlate con uno dei nostri ingegneri applicativi\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta? Il nostro team di esperti \u00e8 qui per aiutarvi. Che si tratti di integrare un nuovo sistema robotico o di ottimizzare un processo esistente, lavoreremo con voi per comprendere le vostre esigenze e consigliarvi gli strumenti ATI pi\u00f9 adatti alla vostra applicazione.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/talk-to-an-expert\/\">Contatta il nostro team<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-memberships\">Iscrizioni<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<figure class=\"wp-block-gallery alignwide has-nested-images columns-5 novanta-logo-plate-wrapper wp-block-gallery-4 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><a href=\"https:\/\/www.automate.org\/companies\/ati-industrial-automation\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21086\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21086\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21126\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21126\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21110\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21110\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21102\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21102\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21118\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21118\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21094\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21094\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":29,"featured_media":21193,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-38560","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.0 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Casa - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Casa\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-03T16:02:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/\",\"name\":\"Casa - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all\",\"datePublished\":\"2025-05-05T17:48:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-03T16:02:30+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all\",\"width\":1680,\"height\":920},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Casa\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Casa - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Casa","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2026-04-03T16:02:30+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?resize=1200,675","type":"image\/webp"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"2 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/","name":"Casa - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all","datePublished":"2025-05-05T17:48:00+00:00","dateModified":"2026-04-03T16:02:30+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all","width":1680,"height":920},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Casa"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/novanta.com\/it\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"WebPage","headline":"Casa","url":"http:\/\/ati.novanta.com\/it\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/ati.novanta.com\/it\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all&w=150&h=150&crop=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all"},"articleSection":"Senza categoria","author":[{"@type":"Person","name":"sagar"}],"creator":["sagar"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"ATI Industrial Automation","logo":""},"keywords":[],"dateCreated":"2025-05-05T17:48:00Z","datePublished":"2025-05-05T17:48:00Z","dateModified":"2026-04-03T16:02:30Z"},"rendered":"<script type=\"application\/ld+json\" class=\"wp-parsely-metadata\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"headline\":\"Casa\",\"url\":\"http:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/\",\"mainEntityOfPage\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/it\\\/\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all&w=150&h=150&crop=1\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all\"},\"articleSection\":\"Senza categoria\",\"author\":[{\"@type\":\"Person\",\"name\":\"sagar\"}],\"creator\":[\"sagar\"],\"publisher\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"logo\":\"\"},\"keywords\":[],\"dateCreated\":\"2025-05-05T17:48:00Z\",\"datePublished\":\"2025-05-05T17:48:00Z\",\"dateModified\":\"2026-04-03T16:02:30Z\"}<\/script>","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/novanta.com\/p.js"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/38560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38560"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/38560\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52945,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/38560\/revisions\/52945"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21193"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}