1台のロボットで、複数のプロセスも問題なし

公開日 6月 25, 2025

ツールチェンジャーサーボモジュールは、エンドエフェクタの1つに搭載されたFANUCサーボモータと完璧に動作し、…

SDC Automationのロボットは、ロボットツールチェンジャーとユーティリティモジュールを使用することで、よりスマートに動作します。

お客様が当社のエンドオブアームツーリング(EOAT)を使用して、お客様の複雑なエンジニアリングの課題を解決するとき、当社の製品がいかに多用途であるかを示すだけでなく、システムの成功は、その中で使用されるツールの品質だけでなく、システム設計の完全性であることを思い知らされます。


オハイオ州コンコードにあるSteven Douglas Corp. (SDC Automation)は、25年以上にわたって顧客と協力してカスタム自動化システムを開発し、委託されたアプリケーションの安全性と効率を高めることで、あらゆる基準を上回るよう努めてきました。

SDCは最近、設置面積が小さく、さまざまなサイズの部品に対応し、マルチタスクが可能な大規模製造プロセスの開発を任されたとき、SDCの機械・電気エンジニアのDan Garr氏は、要件を満たすためにさまざまなアドオンユーティリティモジュールを備えた大容量ツールチェンジャーが必要であることを知っていました。機械の自動化は、1台のロボットを複数の工程に使用することで効率化できます。SDCチームは、ロボットシステム内でうまく機能するように3つの異なるATIコンポーネントをカスタマイズしました。


彼らが選んだツールチェンジャーは、FANUC サーボモーターとシームレスに動作する ATIQC-160 ロボットツールチェンジャーでした。ダン氏は、「QC-160ツールチェンジャーは、エンドエフェクターとの間で必要な正確な電力と信号を得るのが非常に簡単で、ロック/アンロックセンサー用のケーブルが内蔵されたR19電気モジュールコネクターにより、配線プロセスが簡素化されました。6軸ロボットでのツールのピックアップは、ATIツールチェンジャーが嵌合時に良好なリードインを持ち、わずかなミスアライメントを許容するおかげで容易になりました。

ツールチェンジャーサーボモジュールは、エンドエフェクタの 1 つに搭載されている FANUC サーボモータと完璧に動作し、工具が切断されたときにサーボのエンコーダの電源を維持するためのバッテリモジュール用コネクタが組み込まれています。

あなたの施設には、1つの作業しかしないロボットがありますか?ATI製品とSDC Automationのようなインテグレーターを利用してシステムを構成することで、そのロボットへの投資を最大限に活用し、会社と設備をより効率的にすることができます。


SDC Automationについてオハイオ州北東部に位置するSteven Douglas Corporation(SDC Automation)では、カスタム自動機械の設計と製造を行い、世界中の製造工程をサポートしています。1998年以来、同社のチームは、コンセプト、設計から設置、サービス、メンテナンスに至るまで、各プロジェクトを推進しています。SDC Automationは、顧客やサプライヤーと長期にわたるパートナーシップを築き、革新的なソリューションを開発し続けています。同社の問題解決手法は、創造的なエンジニアリングと実績のある技術を組み合わせてカスタムマシンを構築することです。SDCオートメーションは、組立・加工、試験・検査、マテリアルハンドリングの自動化機械を専門とし、幅広い産業分野で活躍しています。


詳細については、お問い合わせください。


ロボットツールチェンジャーについては、こちらをクリックしてください。


SDC Automationのケーススタディを読むには、ここをクリックしてください。

Eメールニュースレターを購読する

国名