ATIのAOV-10、DIYのロボット・サンディング・セルに採用

公開日 6月 25, 2025

部品の表面のばらつきを検出する能力がないロボットは、不規則な形状に対応し、ワークとの接触を維持するために、アー…

産業用ロボットによるサンディング、仕上げ、研磨への簡素化されたアプローチ。

DIY Roboticsは、中小企業が産業用ロボットサンディング、仕上げ、研磨を施設に導入するためのターンキーサンディングソリューションを提供している。ロボットサンディングセルと呼ばれるこのソリューションは、FANUC CRX-10iA/Lロボット、ATIのAOV-10ランダムオービタルサンダー、3Mの研磨キットを採用しています。これらのコンポーネントを組み合わせることで、ロボットサンディングセルはユーザーに卓越した柔軟性、性能、使いやすさを提供します。


サンディングは多くの人にとってよく知られたプロセスであり、一見簡単そうに見えますが、サンディングアプリケーションを成功させるには多くの重要な要素が関係しています。特に自動化ソリューションを開発する場合です。これらの要因の中には、ロボットのエンドエフェクターの選択があります。部品表面のばらつきを検出する能力がないロボットは、凹凸に対応し、ワークピースとの接触を維持するために、エンドオブアームツールに依存しています。DIYは、ロボットサンディングセルにおけるコンプライアントなアーム端ツーリングのニーズを満たすため、ATIのAOV-10を選択しました。

DIYロボットの研磨セルとATIのAOV-10オービタルサンダー


コンパクトで頑丈な設計、強力なベーンモーター、調整可能な内蔵コンプライアンスにより、AOV-10はDIYのサンディングソリューションに性能と柔軟性の適切な組み合わせをもたらします。3M研磨材用に最適化されたAOV-10は、さまざまな研磨材や仕上げ材に対応し、部品に適した仕上げを簡単に見つけることができます。


手作業によるメディア交換の手間を省くため、ロボットサンディングセルにはAOV-10の自動メディア交換システムが搭載されています。このシステムにより、ハンズフリーでメディアを交換することができ、プロセスは完全に自動化され、作業者はサンディングアプリケーションの鈍い、汚い、危険な側面から解放されます。


DIYのロボットサンディングセルについて詳しくはこちらをご覧ください。


ATIのAOV-10ランダムオービタルサンダーについてはこちらをご覧ください。


オートメーションとロボット用の3M研磨剤については、こちらをご覧ください。


お問い合わせはこちらから。

Eメールニュースレターを購読する

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
国名