Fori Automation 社は 30 年以上にわたり、重工業用アプリケーションに最先端のオートメーショ ンソリューションを提供してきました。フォリは、自動車、航空宇宙産業におけるマテリアルハンドリング、組立、溶接、試験用の完全自動化システムの設計、製造、統合を専門としています。
フォリ社の事業の大部分は、エンド・オブ・ライン・テスト・システムである。このシステムは品質保証を提供し、顧客に届く前に各ユニットの機能を検証します。多くの場合、エンド・オブ・ライン・システムは、合否ベースで評価される日常的な検査基準を採用しているため、ロボットによる自動化に最適です。手動から自動プロセスへの移行は、精度と品質を向上させ、さらにOEMのスループットを向上させます。
Foriは最近、FANUCロボットとATIのヘビーデューティツールチェンジャーを使用して、自動車OEMのホイールアライメントシステムを複数の手動プロセスから単一システムに変換しました。このシステムには、3つの異なるサスペンション構成のヘッドランプ照準、3Dホイールアライメント、車両のトー設定という異なるプロセスが含まれています。各車両がホイールアライメントシステムに入ると、ロボットはその固有のサスペンション構成に適した工具を選択し、作業を開始するようプログラムされています。作業が完了すると、車両はプラットフォームから退出し、次の車両がプラットフォームに入ります。ATIのツールチェンジャーで自動的にツーリングギアヘッドを変更できるため、お客様は1つのシステムで複数のホイール構成を実行することができ、サイクル時間だけでなくツーリングや人件費も削減できます。


ペイロードと機能性は、このシステムを最適化するための重要な要素です。Foriは、アプリケーションの高可搬質量要件をサポートする堅牢な装置と、幅広いユーティリティを接続する方法を必要としていました。ATIのヘビーデューティツールチェンジャーは、ツーリングの重量を処理するのに十分な強度を持ち、高い安全係数を提供します。特許取得済みのロック機構により、マスターとツールはプロセス全体を通して結合された状態を維持します。ATIツールチェンジャーの高い再現性と耐久性は、ATIの多様なユーティリティモジュールと共に、インテグレーターに、それぞれのユニークなアプリケーションに最適なソリューションを設計する柔軟性を与えます。ATIのエンジニアリンググループは、Fori社と緊密に協力してホイールアライメントシステムのカスタム構成を開発しました。「ツールチェンジャーは、DCナットランナー、空気圧、システムI/O、サーボを搭載する必要がありました。ATIとFori Automationの設計チームの協力により、プロジェクトのニーズをすべて満たすソリューションを設計することができました。
ATI製品はメンテナンスが少なく、長時間の生産でも正確に動作するように設計されています。これは、Fori社の統合手法を補完するものです。彼らは、プロジェクトの立ち上げからライフサイクル全体を通して顧客と協力します。この哲学を共有するATIのようなサプライヤーを持つことで、Foriとその顧客は品質と信頼性を保証されます。
ATIのツールチェンジャー製品とホイールアライメントシステムの統合は、時間と費用の大幅な節約につながり、この顧客が投資の総合的な価値を実現するのに役立ちました。ForiのOEM顧客の多くは、現在でもホイールアライメント作業を手作業で行っており、この種のシステムから多くの利益を得ることができます。Foriは、このプロセス改善の継続的な成功により、自動ホイールアライメントシステムが将来的にOEM顧客の標準になると確信しています。
フォーリ・オートメーションの詳細はこちら。
ロボットツールチェンジャーについての詳細はこちらをクリックしてください。