RoboDK、DIY、ATIによるフレキシブルなロボットバリ取り

公開日 6月 25, 2025

ロボット技術のリーダー3社が、統合、操作、将来のアプリケーションへの適応が容易なロボットバリ取りセルバンドルを…

ロボット技術のリーダー3社が、統合、操作、将来のアプリケーションへの適応が容易なロボットバリ取りセルバンドルを共同開発。

ATI Industrial Automation、DIY-Robotics、RoboDK の 3 社は、それぞれの専門技術を組み合わせて、さまざまな材料除去アプリケーション向けの使いやすいソリューションを開発しました。プラグ・アンド・プレイ」方式を採用したこの3社は、軽作業の材料除去作業を数多くこなせるよう、ロボット型バリ取りセルを設計しました。ロボット・デバリング・セルは合理化された柔軟性を備えており、独自のアプリケーション・ニーズに合わせてカスタマイズしたり、コーディング・スキルなしでプログラミングしたり、新しいアプリケーション用にアップグレードしたりすることができる。自動統合を希望するユーザーにとって、このバンドルソリューションは導入までの時間を大幅に短縮します。


ロボット・デバリング・セル・バンドルには、特定のアプリケーション環境に合わせてカスタム設定できるモジュール式のDIY-Roboticsセルが含まれています。ロボットの仕様からレイアウトまで、ユーザーは各プロセスに理想的なロボットセルを自由に設計することができます。DIY-Roboticsは、導入成功のためのツールや教育リソースを含む包括的なオープンソースサポートプラットフォームへのアクセスをすべてのクライアントに提供しています。


ATIのコンプライアント・デバリング・ブレード(CDB)は、プラスチック、アルミニウム、真鍮、その他の表面から材料を除去できる汎用性の高いアーム先端ツールです。CDBは、ハンドヘルドのバリ取りツールで使用されているものと同じメディアを使用し、堅牢なコンポーネントと統合されたコンプライアンスを特徴としています。つまり、ロボットによる過酷な使用にも耐えうるように設計されているのです。自動ブレード交換機能により、ATIのCDBは、ロボティック・デバリング・セルに、手作業によるバリ取りの安全上の危険性を排除しながら、さまざまなバリ取り作業に取り組むことができるマルチユースのエンドエフェクターを提供します。

ATIのコンプライアント・デバリング・ブレード

ロボット・デバリングセルのもう1つの材料除去ツールオプションは、ATIの主力製品であるラジアルコンプライアント・デバリングツール、RCV-250です。RCV-250は、鋳鉄からアルミニウムまで、さまざまな材料から効果的に材料を除去できる堅牢なベーンモーターを備えています。調整可能な空気圧コンプライアンスにより、ユーザーは空気圧を調整し、必要な量の材料を正確に除去することができます。1回転ロックアウトにより、ラジアルコンプライアンススピンドルは360度または1軸のコンプライアンスを提供します。

ATIの主力製品であるラジアルコンプライアント バリ取りツールRCV-250

RoboDK プログラミングソフトウェアにより、ロボティックデバリングセルのコンポーネントが、プラグアンドプレイで簡単に使用できるインターフェースに統合されます。このソフトウェアの豊富なロボットライブラリには、500 を超えるロボットモデルと、あらかじめプログラムされたアプリケーションが含まれています。単純な経路でも複雑な経路でも、RoboDK のソフトウェアは、新規ユーザーでも経験豊富なユーザーでも、よくあるプログラミングの落とし穴をなくし、実装を迅速に進めることができます。


ATI、DIY-Robotics、RoboDKのロボット・デバリングセルの柔軟性は、ユーザーが想像できる限り未来にまで広がります。このソリューションは機敏に動作するように設計されており、お客様はビジネスの進化するニーズに合わせてプロセスを適応させることができます。ロボティック・デバリング・セルは、いくつかの簡単な修正で、新しいエンド・エフェクターとプログラミングを追加し、新しいアプリケーションに対応することができます。


ATI、DIY-Robotics、およびRoboDKは、オートメーションへの情熱を共有し、お客様が現在直面している問題を解決し、将来の成功を促進するソリューションを開発することを目指しています。ロボット式バリ取りセルを使用することで、ユーザーは安心して材料除去プロセスを迅速に立ち上げることができ、プロセスを長期的に進化させる柔軟性と制御性を得ることができます。


DIY Roboticsの詳細については、このリンクをクリックしてください。


ATIのコンプライアント・デバリング・ブレードの詳細については、こちらをクリックしてください。


ATIのラジアルコンプライアント・デバリングツールの詳細については、こちらをクリックしてください。


ATI製品の価格と在庫については、こちらをクリックしてください!

Eメールニュースレターを購読する

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。
国名