自動化システムの安全性、効率性、信頼性を高めます。
なぜATI衝突センサーなのか?
事故を防止することで、装置と人員の両方を保護します。
ダウンタイムとメンテナンスコストを削減し、スムーズなオペレーションを維持します。
様々なロボットシステムと互換性があり、設置が簡単です。
特定のニーズや用途に合わせて、さまざまなモデルをご用意しています。
衝突センサー
| モデル | 角度検出 | 軸方向距離 | 重量 | モーメントブレークアウェイ | アキシャルブレークアウェイ |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-48 | ±13° | 5.1 mm | 0.249 kg | 2.3 Nm – 6 Nm | 440 N |
| SR-61 | ±11° | 5.6 mm | 0.318 kg | 6.8 Nm – 28 Nm | 880 N |
| SR-81 | ±13° | 8.6 mm | 0.581 kg | 14 Nm – 59 Nm | 1700 N |
| SR-82 | ±13° | 8.6 mm | 0.581 kg | 14 Nm – 59 Nm | 1700 N |
| SR-101 | ±12° | 10 mm | 1.18 kg | 27 Nm – 120 Nm | 2700 N |
| SR-131 | ±10° | 12 mm | 2.31 kg | 76 Nm – 340 Nm | 4700 N |
| SR-176 | ±10° | 16 mm | 5.44 kg | 180 Nm – 810 Nm | 8900 N |
| SR-221 | ±8° | 16 mm | 11.4 kg | 440 Nm – 2000 Nm | 14000 N |
**圧力範囲1.4~6.2 barの場合
専門家に相談する
お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?今すぐ弊社のエキスパートチームにご連絡ください。