ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAD2

エア・モジュールAD2

セルフシールポート付きエアのみモジュール = AD2、AD3、AD4、AD5。パススルーポート付きエアのみモジュール = AD6, AD7.

すべての機能を見る
モデル番号:  AD2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスタープレートからツールプレートへのエアサービスを提供します。
  • セルフシールポート(マスターおよびツール側):AD2 = (2) 3/4 NPTポート、AD3 = (2) 1 NPTポート、AD4 = (2) G 1 (BSPP)ポート、AD5 = (3) 1 NPTポート。
  • パススルーポート(マスターとツール側):AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) ポート。
  • 最大 6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではない。
  • AD7: これらのモジュールの環状ニップルシール設計は、一般的なカップリングおよびアンカップリング力よりも高い力を必要とします。ツール・チェンジャーを長時間カップリングした場合、必要なカップリング解除力は増加します。ツールスタンドにロック機能があることをお勧めします。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ステンレス製バルブ部品
  • ニトリルシール
Specification Value
フロー定格 4
マスター・サイド・ウェイト 1.4 kg
ツール側重量 1.1 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-AD2 図面 英語
9630-20-AD3 図面 英語
9630-20-AD4 図面 英語
9630-20-AD5 図面 英語
9630-20-AD7 図面 英語
9620-20-D-ADx マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AD2-T 2つのNPTセルフシールポートを備えた空気圧ツールモジュール
9121-AD2-M 2つのNPTセルフシールポートを備えた空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AD2-M (2) 3/4 NPTセルフ・シール・ポート
ツールスタンド 9121-AD2-T (2) 3/4 NPTセルフ・シール・ポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。