製品の特徴
特長
- マスターからツールプレートへ空気を供給します。
- G 3/8 (BSPP) ポート。
- (8) セルフシールポート(マスター側)。
- (4)個のセルフシールポートおよび(4)個のパススルーポート、または(8)個のパススルーポート(ツール側)
- 最大 100 psi (6.9 bar)。
- 真空用途には使用できません。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- ステンレス製のバルブ部品
- ニトリル製シール
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量定格 | 1 |
| マスターサイドの重量 | 2.21 kg |
| 工具側重量 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティタイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-AH2-M | 3/8 Gのセルフシールポートを8個備えた空圧マスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-AH2-M
- 9121-AH4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AH2-M | G 3/8 (BSPP) ポート付きエアモジュール – (8) セルフシールポート |
|
|
9121-AH4-T | G 3/8 (BSPP) ポート付きエアモジュール – (8) セルフシールポート |
|