製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
- G 1/4 (BSPP)ポート。
- (10) セルフシールポート(マスターおよびツール側)。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- 真空サービス用ではありません。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- ステンレス鋼バルブコンポーネント
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 1.4 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.18キロ |
| ツール側重量 | 0.93キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-AK2-T | u00bc Gセルフシールポート(10個)付き空気圧ツールモジュール |
| 9121-AK2-M | 空気圧マスターモジュール、(10)u00bc Gセルフシールポート付き |
- フィルター 品番
- 9121-AK2-M
- 9121-AK2-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AK2-M | (10) G 1/4 (BSPP) セルフシールポート |
|
|
9121-AK2-T | (10) G 1/4 (BSPP) セルフシールポート |
|