ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAM2

エア・モジュールAM2

(2) G 1/2(BSPP)ポート、2セルフシールポート

すべての機能を見る
モデル番号 AM2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
  • G 1/2 (BSPP)ポート。
  • (2) セルフシールポート(マスターおよびツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 0.48キロ
ツール側重量 0.39キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AM2モジュール図面 図面 英語
AA2およびAM2エアモジュールの取扱説明書(AA2-T、AA3-T、AM2-Tを含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AM2-T 1/2 Gセルフシールポート2個付き空気圧ツールモジュール
9121-AM2-M 1/2 Gセルフシールポート(2)付き空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AM2-M (2) G 1/2 (BSPP) セルフシールポート
ツールスタンド 9121-AM2-T (2) G 1/2 (BSPP) セルフシールポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。