製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
- (6) G3/8セルフシールポートおよび(4) G1/2パススルーポート。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- (6)セルフシールポートはバキュームサービスに対応していません。
材質
- 陽極酸化アルミニウム・ハウジング
- ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 1.6(G3/8ポートS1~S6用)、4.0(G1/2ポートP1~P4用 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.77キロ |
| ツール側重量 | 1.27キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
- フィルター 品番
- 9121-AN5-M
- 9121-AN5-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AN5-M | 空気圧モジュール、(6) G3/8 セルフシールポートおよび (4) G1/2 パススルーポート – マスター側 |
|
|
9121-AN5-T | 空気圧モジュール、(6)G3/8セルフシールポートおよび(4)G1/2パススルーポート – 工具側 |
|