ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAR2

エア・モジュールAR2

(10) Rc 1/4 (BSPT) セルフシールポート – エアのみモジュール ( マスター側とツール側 )

すべての機能を見る
モデル番号:  AR2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービス。
  • Rc 1/4 (BSPT)ポート。
  • (10) セルフシールポート (マスターおよびツール側)
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
Specification Value
フロー定格 1.4
マスター・サイド・ウェイト 1.18キロ
ツール側重量 0.91 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-AR2 図面 英語
9620-20-D-AK2、AR2 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AR2-M 1/4 BSPTセルフシールポート(10個)付き空気圧マスターモジュール
9121-AR2-T 1/4 BSPTセルフシールポート(10個)付き空気圧ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AR2-M (10) Rc 1/4 (BSPT) セルフシールポート – エアのみモジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-AR2-T (10) Rc 1/4 (BSPT) セルフシールポート – エアのみモジュール – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。