製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービス。
- Rc 3/8 (BSPT)ポート。
- (8) パススルーポート(マスターおよびツール側)。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- 正圧および真空フロー条件に対応。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- 真鍮シールカラー
- ニトリル・シール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 2.45 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.16キロ |
| ツール側重量 | 1.04 kg |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-AR3-M | 8 個の 3/8 R パススルーポート付き空気圧マスターモジュール |
| 9121-AR3-T | 3/8 Rパススルーポート(8個)付き空気圧ツールモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-AR3-M
- 9121-AR3-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR3-M | (8) Rc 3/8 (BSPT) パススルーポート – エアのみモジュール – マスター側 |
|
|
9121-AR3-T | (8) Rc 3/8 (BSPT) パススルーポート – エアのみモジュール – 工具側 |
|