製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービス。
- Rc 3/8 (BSPT)ポート。
- AR4マスター – (8)セルフシールポート。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- 真空サービス用ではありません。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- ステンレススチールバルブコンポーネント
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 1.6 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.31キロ |
| ツール側重量 | 0.93キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
- フィルター 品番
- 9121-AR4-M
- 9121-AR4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR4-M | 空気圧モジュール (8) Rc 3/8 (BSPT) セルフシールポート付き – マスター側 |
|
|
9121-AR4-T | 空気圧モジュール (8) Rc 3/8 (BSPT) セルフシールポート付き – 工具側 |
|