製品の特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
- セルフシールポート(マスターおよびツール側):AD2 = (2) 3/4 NPT ポート、AD3 = (2) 1 NPT ポート、AD4 = (2) G 1 (BSPP) ポート、AD5 = (3) 1 NPT ポート。
- パススルーポート(マスターとツール側):AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) ポート。
- 最大 6.9 bar (100 psi)。
- 真空サービス用ではない。
- AD7: これらのモジュールの環状ニップルシール設計は、一般的なカップリングおよびアンカップリング力よりも高い力を必要とします。ツール・チェンジャーが長時間結合されている場合、必要な結合解除力は増加します。ツールスタンドにロック機能があることをお勧めします。
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 8 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.4 kg |
| ツール側重量 | 1.1 kg |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-AD4-M | AD4マスターモジュール、G 1、2ポート(エアのみ) |
- フィルター 品番
- 9121-AD4-M
- 9121-AD4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD4-M | (2) G 1 (BSPP) セルフシールポート |
|
|
9121-AD4-T | (2) G 1 (BSPP) セルフシールポート |
|