ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP05

エア・モジュールP05

(10) 空気圧パススルー用M5ポート

すべての機能を見る
モデル番号:  P05
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • M5ポート。
  • (10) 空気圧パススルーポート。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 0.25
マスター・サイド・ウェイト 0.20キロ
ツール側重量 0.21キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P05モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-P05-T M5パススルーポート(10個)付き空気圧ツールモジュール
9120-P05-M M5パススルーポート(10個)付き空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-P05-M (10) 空気圧パススルー用M5ポート
ツールスタンド 9120-P05-T (10) 空気圧パススルー用M5ポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。