製品の特徴
特徴
- 1/4 NPTまたはG 1/4 (BSPP)ポート。
- (2) 空気圧パススルーポート。
材質
- 陽極酸化アルミハウジング
- ニトリルシール
仕様 | 価値 |
---|---|
フロー定格 | 1.03 |
マスター・サイド・ウェイト | 0.14キロ |
ツール側重量 | 0.13キロ |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
ユーティリティ・タイプ | 空気 |
ダウンロード | 説明 |
---|
- フィルター 品番
- 9120-P14-M
- 9120-P14-M-E
- 9120-P14-T
- 9120-P14-T-E
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-P14-M | (2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール |
|
![]() |
9120-P14-M-E | (2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール |
|
![]() |
9120-P14-T | (2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール |
|
![]() |
9120-P14-T-E | (2) 1/4 NPT または G 1/4 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール |
|