ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP18

エア・モジュールP18

(4) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  P18
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 1/8 NPTまたはG 1/8 (BSPP)ポート。
  • (4) 空気圧パススルーポート。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルシール
Specification Value
フロー定格 0.65
マスター・サイド・ウェイト 0.15キロ
ツール側重量 0.15キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P18モジュール図面 図面 英語
P18-Eモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-P18-M-E P18 マスター、G 1/8 4ポートエアモジュール
9120-P18-T-E P18工具、G 1/8、4ポートエアモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-P18-M (4) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P18-M-E (4) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P18-T (4) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P18-T-E (4) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。