ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールP186

エア・モジュールP186

(6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  P186
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 1/8 NPTまたはG 1/8 (BSPP)ポート。
  • (6) 空気圧パススルーポート。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルシール
Specification Value
フロー定格 0.65
マスター・サイド・ウェイト 0.14キロ
ツール側重量 0.16キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-P186 図面 英語
9630-20-P186-E 図面 英語
9630-20-P186A 図面 英語
9630-20-P186A-E 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-P186-M-E G 1/8パススルーポート(6個)付き空気圧マスターモジュール
9120-P186-T 6ポートP18ツールマニホールドP186アッセイ1/8NPT
9120-P186-T-E G 1/8パススルーポート(6個)付き空気圧ツールモジュール
9120-P186-M 6ポートP18マスターマニホールドP186、1/8NPT
品番 説明
ツールスタンド 9120-P186A-M (6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P186A-M-E (6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P186A-T (6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P186A-T-E (6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P186-M (6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P186-M-E (6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P186-T (6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P186-T-E (6) 1/8 NPT または G 1/8 (BSPP) パススルーポート 空気圧モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。