製品の特徴
特徴
- 3/8 NPTポート。
- (2) 空気圧パススルーポート。
材質
- 陽極酸化アルミハウジング
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 2.45 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.15キロ |
| ツール側重量 | 0.14キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-P238-T-E | P238 ツールモジュールアセンブリG (BSPP) |
| 9120-P238-M-E | P238 マスターモジュールアセンブリG (BSPP) |
| 9120-P238-M | (2) 空気圧パススルー用3/8 NPTポート マスター側 |
| 9120-P238-T | (2) 空気圧パススルー用 3/8 NPT ポート ツール |
- フィルター 品番
- 9120-P238-M
- 9120-P238-M-E
- 9120-P238-T
- 9120-P238-T-E
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P238-M | (2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール |
|
|
9120-P238-M-E | (2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール |
|
|
9120-P238-T | (2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール |
|
|
9120-P238-T-E | (2) 3/8 NPT パススルーポート 空気圧モジュール |
|