ツールチェンジャーモジュール

エアモジュールP8M5

エアモジュールP8M5

8個のM5ラジアル/アクシアルパススルーエアポート付き空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号 P8M5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • M5ポート。
  • (8) 空気圧パススルーエアポート。
  • ポートはアキシャルまたはラジアルに設定可能。
  • シーリングプラグ付属。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • ステンレス鋼シーリングプラグ
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 .0726-スルー、.0695-90度、.0687-Uターン
マスター・サイド・ウェイト 0.16キロ
ツール側重量 0.17キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
P8M5モジュール図面 図面 英語
P8M5エアモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-P8M5-M(アキシャルポート) M5ラジアル/アクシアルスルーポート(8個)付き空気圧マスターモジュール
9120-P8M5-T(ラジアルポート) M5ラジアル/アキシャルスルーポート(8個)付き空気圧ツールモジュール
9120-P8M5-M(ラジアルポート) M5ラジアル/アクシアルスルーポート(8個)付き空気圧マスターモジュール
9120-P8M5-T(アキシャルポート) M5ラジアル/アキシャルスルーポート(8個)付き空気圧ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-P8M5-M 8個のM5ラジアル/アクシアルパススルーエアポート付き空気圧モジュール
ツールスタンド 9120-P8M5-T 8個のM5ラジアル/アクシアルパススルーエアポート付き空気圧モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。