ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュール:FC2

流体/空気モジュール:FC2

G 3/8 (BSPP) ポート – (8) セルフシールポート (マスター側)、 (4) セルフシールポートと (4) パススルーポート OR (8) パススルーポート OR (8) セルフシールポート (ツール側)

すべての機能を見る
モデル番号:  FC2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスタープレートとツールプレートにフルード/エアサービスを提供します。
  • G 3/8 (BSPP)ポート。
  • (8) セルフシールポート(マスター側)。
  • (8) セルフシールポートまたは (8) パススルーポート (ツール側)
  • 腐食から保護するための 300 シリーズのステンレス鋼。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • ステンレス鋼ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
Specification Value
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 5.9キロ
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-FC2 図面 英語
9620-20-D-FC2,FC3-T,FC4-T マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-FC2-M 3/8 G セルフシールポート (8) を備えたステンレススチール製液体/エアマスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-FC2-M (8) G 3/8 (BSPP) セルフシールポート (FC2-T, FC3-T, FC4-T と嵌合) – マスター側
ツールスタンド 9121-FC3-T (8) G 3/8 (BSPP) パススルーポート (FC2-M と嵌合) – 工具側
ツールスタンド 9121-FC4-T (8) G 3/8 (BSPP) セルフシールポート (FC2-M と嵌合) – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。