製品の特徴
特徴
- マスタープレートとツールプレートにフルード/エアサービスを提供します。
- Rc 1/2 (BSPT)ポート。
- (5) セルフシールポート (マスターおよびツール側)。
- 腐食から保護するための300シリーズステンレス鋼。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- 真空サービス用ではありません。
材質
- ステンレス鋼ハウジング
- ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 1.6 |
| マスター・サイド・ウェイト | 3.19キロ |
| ツール側重量 | 2.4 kg |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 流体/空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|
- フィルター 品番
- 9121-FL4-M
- 9121-FL4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FL4-M | 液体/エアモジュール、(5) Rc 1/2 (BSPT) セルフシールポート、3/8 バルブ付き – マスター側 |
|
|
9121-FL4-T | 液体/エアモジュール、(5) Rc 1/2 (BSPT) セルフシールポート、3/8 バルブ付き – 工具側 |
|