ツールチェンジャーモジュール

油圧モジュールHBx

油圧モジュールHBx

リストされた圧力定格とパイプスレッドを持つ油圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号 HBx
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ATIヘビー・ツール・チェンジャーに市販の高圧、ノー・ドリップ、セルフシール液剤カプラを適合させるモジュラー・アセンブリー。
  • お客様のツールで使用するために、マスターからツールに高圧流体を通すように設計されています。
  • セルフシールバルブにより、液漏れや液ダレを防ぎます。
  • 複数の接続をサポートし、カプラーの適切な係合を保証するプレアライメントピンが装備されています。
  • お客様のロボットは、マスターモジュールとツールモジュールを一緒に駆動する際、カプラ内の圧力に打ち勝たなければなりません。ツール交換時にはポンプを停止してください。
  • 全ての配管接続にはフレキシブルラインを使用すること。硬いパイプでの接続は、カプラハーフの適切な位置合わせとかみ合わせができないため、認められません。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • スチールブッシングとピン
  • フルオロカーボン製シール
  • ステンレス鋼カプラー
仕様 価値
フロー定格 0.46 G 1/4用(定格圧力時)
1.23 G 3/8用(定格圧力時)
2.26 G 1/2用(定格圧力時)
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 油圧式
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
HBモジュール保護カバーアセンブリ 図面 英語
HB9-T非装着時HB9-M用保護カバー 図面 英語
油圧カプラサービス説明書 図面 英語
HB2油圧モジュール図面 図面 英語
HB6油圧モジュール図面 図面 英語
HB8ZF2T1モジュールの図面 図面 英語
HB9油圧モジュールの図面 図面 英語
HB9ZF2T1油圧モジュールの図面 図面 英語
油圧回路図 図面 英語
HBx 油圧モジュール取扱説明書 (HB2、HB6、HB8ZF2T1、HB9、HB9ZF2T1、HC2-T、HC4-T を含む) マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-HB2-M 油圧モジュール、(2)2300 PSI G3/8、(1)2300 PSI G1/4、マスター側
ツールスタンド 9121-HB2-T 油圧モジュール、(2)2300 PSI G3/8、(1)2300 PSI G1/4、ツール側
ツールスタンド 9121-HB6-M 油圧モジュール、(2)7200 PSI G3/8、マスター側
ツールスタンド 9121-HB6-T 油圧モジュール、(2)7200 PSI G3/8、ツール側
ツールスタンド 9121-HB8ZF2T1-M 油圧モジュール、(1)7200 PSI G 1/4、SSハードウェア、TDCメッキアライメント部品 – マスター側
ツールスタンド 9121-HB8ZF2T1-T 油圧モジュール、(1)7200 PSI G 1/4、SSハードウェア、TDCメッキアライメント部品 – 工具側
ツールスタンド 9121-HB9-M 油圧モジュール、(2)7200 PSI G1/2、マスター側
ツールスタンド 9121-HB9-T 油圧モジュール、(2)7200 PSI G1/2、ツール側
ツールスタンド 9121-HB9ZF2T1-M 油圧モジュール、(2)7200 PSI G1/2、SSハードウェア、TDCメッキアライメント部品、マスター側
ツールスタンド 9121-HB9ZF2T1-T 油圧モジュール、(2)7200 PSI G1/2、SSハードウェア、TDCメッキアライメント部品、ツール側
ツールスタンド 9121-HC2-T HB2-M~HB8-Mモジュールにツールモジュールを取り付けない場合に使用する保護カバー – ツール側
ツールスタンド 9121-HC4-T HB9-T未装着時にHB9-Mと共に使用する保護カバー – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。