ツールチェンジャーモジュール

真空/空気モジュールV114

真空/空気モジュールV114

(1) 1-1/4 NPT パススルーポート真空モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  V114
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターとツールプレートにバキュームサービスを提供
  • 1 1/4″ NPTポート。
  • (1) パススルーポート。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルゴム製シール
Specification Value
フロー定格
マスター・サイド・ウェイト 1.54 kg
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 真空/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-V114 図面 英語
9620-20-D-V114 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-V114-M (1) 1-1/4 NPT パススルーポート真空/エアモジュール。バキュームのみ – マスター側
ツールスタンド 9120-V114-T (1) 1-1/4 NPT パススルーポート真空/エアモジュール。真空のみ – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。